ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 Mサイズ 胸D環付き

レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 Mサイズ 胸D環付き TH508OT2TR93SVOTBKRM2R23JANBX
通常単価(税別)
47,284
税込単価
52,012
通常出荷日:1日目

【特長】・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです・骨盤・足回りにベルト...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TH508OT2TR93SVOTBKRM2R23JANBX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH508OT2TR93SVOTBKRM2R23JANBXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチ
サイズ
M
JANコード
4956133083013
トラスココード
627-7280
質量(g)
3180.000
フック口開き(mm)
50
黒・赤
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
45
ランヤード寸法幅(mm)
15
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)
1600

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH508OT2TR93SVOTBKRM2R23JANBX627-7280

4956133083013
TSUYORON レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 Mサイズ 胸D環付き
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードで、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
ランヤードは常時巻取式のSRリトラタイプ
胸D環付きタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:M
色:黒・赤
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):45
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1600
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
3180g

型番リスト

表示件数
型番
TH508OT2TR93SVOTBKRM2R23JANBX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,284
( 52,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです
・骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します
・織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードで、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 Mサイズ 胸D環付きの型番TH508OT2TR93SVOTBKRM2R23JANBXのページです。 型番TH508OT2TR93SVOTBKRM2R23JANBXに関する仕様情報を記載しております。
レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 Mサイズ 胸D環付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 Mサイズ 胸D環付き
レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Mサイズ 胸D環付き
レヴォハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ 黒・赤 Mサイズ
レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Lサイズ 胸D環付き
コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ オレンジ Sサイズ
レヴォハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ 黒・赤 Lサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格47,28436,21430,71336,20747,49730,720
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチバックルワンタッチワンタッチワンタッチバックル
サイズMMMLSL
JANコード495613308301349561330788594956133085918495613308299349561330811324956133085925
トラスココード627-7280627-7287253-7859627-7315623-9753253-7858
質量(g)3180.00024801875252033001915.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト