17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フルハーネス"飛燕ハーネス"(Gブレードランヤード1本タイプ)

フルハーネス"飛燕ハーネス"(Gブレードランヤード1本タイプ)
通常単価(税別)
31,56536,286
税込単価
34,72239,915
通常出荷日:1日目

【特長】・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです・腿部は左右が独立して...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH-506-GB99-OT-DG-S-R26-JAN-BX628-6672

4956133088131
TSUYORON 飛燕ハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き Gブレード(黒) ダークグレー Sサイズ
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(アルミスライドバックル)
背中ベルト:Y型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード幅(mm):11
ランヤード長さ(mm):1600
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2070g

型番リスト

表示件数

商品種類

種類

ツインランヤード

胴ベルト

サイズ

JANコード

トラスココード

色詳細

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

胴ベルトタイプ

胴ベルト幅×長さ(mm)

ランヤード寸法長さ(mm)

最大使用可能質量(kg)

ランヤード長さ(mm)

仕様詳細

最小発注数量
ハーネス型安全帯
ロープタイプ
グレー
4956133066931
161-3350
ダークグレー
2190
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・フックハンガー:プラスチック
胴ベルト先端金具:ステンレス、フック:スチール&アルミ
-
アルミスライドバックル
50×1400
1600
100
-
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
1個
ハーネス型安全帯
ロープタイプ
グレー
LL
4956133078408
161-3349
ダークグレー
2370
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・フックハンガー:プラスチック
胴ベルト先端金具:ステンレス、フック:スチール&アルミ
-
アルミスライドバックル
50×1600
1600
130
-
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
1個
-
-
-
-
-
S
4956133088131
628-6672
-
2070
-
-
-
-
ダークグレー
-
50×1100
-
100
1600
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,565
( 34,722 )
1日目
36,286
( 39,915 )
1日目
32,377
( 35,615 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです
・ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です
・胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです
・型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです
・デザイン性もよく、扱いやすいロープです
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス"飛燕ハーネス"(Gブレードランヤード1本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス"飛燕ハーネス"(Gブレードランヤード1本タイプ)
フルハーネス"飛燕ハーネス"(伸縮性ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス"黒影ハーネス"(巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス飛燕 Sサイズ
フルハーネス飛燕 LLサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格31,565-32,006 -37,34728,57920,69522,797 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
フック口開き(mm)50505050--
ベルト幅(mm)454545454545
胸ベルト幅(mm)30303030--
ランヤード寸法幅(mm)113215---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト