17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)_1

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)_1
通常単価(税別)
38,36141,059
税込単価
42,19745,165
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です・軽量バックルタイプ・胴ベルト型用ラ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-TD-27-BL2-L-BX656-1366

4956133101793
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27 紺 Lサイズ ロープ下側通過タイプ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
V角環1個・D環2個付き
右利き用ロープ下側通過型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
胴ベルト形状:ストレート
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×800
補助ベルト形状:ストレート
色:紺
サイズ:L
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
-
質量・質量単位
1920g
WP-TD-27-BL2-LL-BX656-1367

4956133101816
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27 紺 LLサイズ ロープ下側通過タイプ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
V角環1個・D環2個付き
右利き用ロープ下側通過型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1600
胴ベルト形状:ストレート
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×900
補助ベルト形状:ストレート
色:紺
サイズ:LL
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1600
適合ウエスト(cm):115~135
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
2000g
WP-TD-27-BL2-S-BX656-1370

4956133101779
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27 紺 Sサイズ ロープ下側通過タイプ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ロープ直径×長さ:16×2100mm(ナイロン三つ打ち)
フック:FS-101-2
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1100
胴ベルト形状:ストレート
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×600
補助ベルト形状:ストレート
色:紺
サイズ:S
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1100
適合ウエスト(cm):85~95
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
ランヤード寸法 長さ(mm):2100
ランヤード寸法 径(mm):16
補助ベルト寸法 幅(mm):100
フック口開き(mm):19
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1770g
WP-TD-27-BLK-L-BX656-1365

4956133101809
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27 黒 Lサイズ ロープ下側通過タイプ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
V角環1個・D環2個付き
右利き用ロープ下側通過型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
胴ベルト形状:ストレート
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×800
補助ベルト形状:ストレート
色:黒
サイズ:L
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
-
質量・質量単位
1920g
WP-TD-27-BLK-LL-BX656-1368

4956133101823
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27 黒 LLサイズ ロープ下側通過タイプ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
V角環1個・D環2個付き
右利き用ロープ下側通過型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1600
胴ベルト形状:ストレート
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×900
補助ベルト形状:ストレート
色:黒
サイズ:LL
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1600
適合ウエスト(cm):115~135
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
2000g
WP-TD-27-BLK-M-BP163-8189

4956133063831
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
V角環1個・D環2個付き
右利き用ロープ下側通過型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1200
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×700
色:黒
サイズ:M
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1200
適合ウエスト(cm):90~100
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1840g
WP-TD-27-BLK-S-BX656-1369

4956133101786
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27 黒 Sサイズ ロープ下側通過タイプ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ロープ直径×長さ:16×2100mm(ナイロン三つ打ち)
フック:FS-101-2
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1100
胴ベルト形状:ストレート
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×600
補助ベルト形状:ストレート
色:黒
サイズ:S
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1100
適合ウエスト(cm):85~95
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
ランヤード寸法 長さ(mm):2100
ランヤード寸法 径(mm):16
補助ベルト寸法 幅(mm):100
フック口開き(mm):19
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1770g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

胴ベルト幅×長さ(mm)

補助ベルト寸法(mm)幅×長さ

適合ウエスト(cm)

胴ベルト長さ(mm)

胴ベルト形状

補助ベルト形状

最小発注数量
L
4956133101793
656-1366
1920
ナイロン(ベルト部)
45×1400
100×800
95-120
1400
ストレート
ストレート
1個
LL
4956133101816
656-1367
2000
ナイロン(ベルト部)
45×1600
100×900
115~135
1600
ストレート
ストレート
1個
S
4956133101779
656-1370
1770
ナイロン(ベルト部)
45×1100
100×600
85~95
1100
ストレート
ストレート
1個
L
4956133101809
656-1365
1920
ナイロン(ベルト部)
45×1400
100×800
95-120
1400
ストレート
ストレート
1個
LL
4956133101823
656-1368
2000
ナイロン(ベルト部)
45×1600
100×900
115~135
1600
ストレート
ストレート
1個
M
4956133063831
163-8189
1840
ナイロン(ベルト部)
45×1200
100×700
90~100
1200
-
-
1個
S
4956133101786
656-1369
1770
ナイロン(ベルト部)
45×1100
100×600
85~95
1100
ストレート
ストレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,361
( 42,197 )
1日目
40,582
( 44,640 )
1日目
38,361
( 42,197 )
1日目
38,361
( 42,197 )
1日目
41,059
( 45,165 )
1日目
38,393
( 42,232 )
1日目
38,361
( 42,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です
・軽量バックルタイプ
・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます
【用途】
・柱上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)_1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)_1
ワークポジショニング用器具柱上安全帯湾曲型
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27H 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ 尻掛けベルト付き
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27H 紺 Lサイズ ロープ下側通過タイプ 尻掛けベルト付き
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 湾曲型 TDB-27 紺 Mサイズ ロープ下側通過タイプ めがね環付V角環付き
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格38,361-40,566 -45,78145,77441,27724,369 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バックルアルミ製スライドバックルアルミ製スライドバックルアルミ製スライドバックルアルミ製スライドバックルアルミ製スライドバックルワッタッチバックル
胴ベルト幅(mm)454545454550
ランヤード径(mm)1616161616-
ランヤード長さ(mm)21002100210021002100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト