17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ

胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ
通常単価(税別)
13,22618,658
税込単価
14,54920,524
通常出荷日:1日目

【特長】・ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-RL-OT593-BG-L-BP163-5068

4956133075490
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 青緑 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):18
サイズ: L
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1175g
TB-RL-OT593-BG-M-BP163-5095

4956133055461
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 青緑 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1155g
TB-RL-OT593-BL4-L-BP163-3426

4956133075483
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):18
サイズ: L
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1175g
TB-RL-OT593-BLK-L-BP163-6663

4956133075476
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):18
サイズ: L
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1175g
TB-RL-OT593-BLK-S-JAN-BP628-9890

4956133080883
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 黒 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1225g
TB-RL-OT593-Y-L-BP163-8233

4956133075506
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 黄 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):18
サイズ: L
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1175g
TB-RL-OT593-Y-M-BP163-5109

4956133055485
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1155g
TBRLOT593BL4LL-130KG-JANBP627-4164

4956133088384
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 青 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型 ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1205g
TBRLOT593BLKLL-130KG-JANBP627-4114

4956133085444
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型 ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1205g

型番リスト

表示件数

商品種類

種類

仕様

ツインランヤード

胴ベルト

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

胴ベルト幅×長さ(mm)

ランヤード寸法長さ(mm)

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

胴ベルト幅(mm)

ランヤード長さ(mm)

ベルト色

最小発注数量
-
-
-
-
-
-
 L
4956133075490
163-5068
1175.000
-
-
-
-
-
-
100
1400
50
1400
青緑
1個
-
-
-
-
-
-
-
4956133055461
163-5095
1155.000
-
-
-
-
-
-
100
1200
50
1400
青緑
1個
-
-
-
-
-
-
 L
4956133075483
163-3426
1175.000
-
-
-
-
-
-
100
1400
50
1400
1個
柱上安全帯
巻取りタイプ
1本吊り専用
-
4956133055713
163-6621
1155.000
胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック、ベルト先端金具:ステンレス
ベルトバックル:プラスチック&スチール、ベルト調節金具:スチール
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
50×1200
1400
100
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
 L
4956133075476
163-6663
1175.000
-
-
-
-
-
-
100
1400
50
1400
1個
柱上安全帯
巻取りタイプ
1本吊り専用
-
4956133055508
163-6602
1155.000
胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック、ベルト先端金具:ステンレス
ベルトバックル:プラスチック&スチール、ベルト調節金具:スチール
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
50×1200
1400
100
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
4956133080883
628-9890
1225.000
-
-
-
-
-
-
100
1100
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
 L
4956133075506
163-8233
1175.000
-
-
-
-
-
-
100
1400
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
-
4956133055485
163-5109
1155.000
-
-
-
-
-
-
100
1200
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
-
4956133088384
627-4164
1205.000
-
-
-
-
-
-
130
1600
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
-
4956133085444
627-4114
1205.000
-
-
-
-
-
-
130
1600
50
1400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,578
( 16,036 )
1日目
14,593
( 16,052 )
1日目
14,578
( 16,036 )
1日目
13,226
( 14,549 )
1日目
14,578
( 16,036 )
1日目
13,226
( 14,549 )
1日目
14,593
( 16,052 )
1日目
14,749
( 16,224 )
1日目
14,593
( 16,052 )
1日目
18,658
( 20,524 )
1日目
18,442
( 20,286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・装着しやすいワンタッチバックル付きです
・織ロープ長さ任意調節タイプ
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ
胴ベルト型"2WAYリトラ"(2ウェイ巻取式ランヤード) 軽量バックル・軽量フックタイプ
胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ
胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプ
藤井電工 胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格13,226-11,032 -13,385 -13,329 -14,538 -10,681
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)181815151518
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト