17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ハーネス用ランヤード 柱上作業用

ハーネス用ランヤード 柱上作業用
通常単価(税別)
14,24316,607
税込単価
15,66718,268
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています・柱上作業に適したフルハーネス用...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THL-10-130KG-R23-JAN-BX627-0892

4956133077371
TSUYORON フルハーネス用ランヤード シングルランヤード ロープ式 柱上作業用 130KG対応型
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。
構造物側に小型で軽量なフックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
使用可能質量:130kg以下
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
タイプ:シングル
最大使用可能質量(kg):130
色:オレンジ
ランヤード寸法長さ(mm):1550
ランヤード幅(mm):11
フックタイプ:アルミ合金小口径フック
フック口開き(mm)人体側:9
フック口開き(mm)構造物側:18
フック口開き(mm):18
径(mm):11
長さ(mm):1550
幅(mm):11
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
655g
THL10R23BX577-5635

4956133076176
TSUYORON フルハーネス用ランヤード シングルランヤード ロープ式 柱上作業用
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。
構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
フルハーネスにセットしてご使用ください
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
タイプ:シングル
最大使用可能質量(kg):100
色:オレンジ
ランヤード寸法長さ(mm):1550
ランヤード幅(mm):11
フックタイプ:アルミ合金小口径フック
フック口開き(mm)人体側:9
フック口開き(mm)構造物側:18
フック口開き(mm):18
径(mm):11
長さ(mm):1550
幅(mm):11
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
555g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大使用可能質量(kg)

最小発注数量
4956133076176
577-5635
555.000
100
1個
4956133077371
627-0892
655.000
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,243
( 15,667 )
19日目
16,607
( 18,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています
・柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーネス用ランヤード 柱上作業用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス用ランヤード 柱上作業用
フルハーネス用"ロープ式ランヤード"
フルハーネス用ランヤード"コルトリトラ"
フルハーネス用ランヤード"コルトノビロン"
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)
フルハーネス用ランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格14,243-10,59518,44220,858 -12,022 -27,316 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
長さ(mm)1550160015501600・16501600-
フック口開き(mm)185050505050
径(mm)11111818・323218
オレンジグレーグレー・黒グレー
フック口開き(mm)構造物側185050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト