ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー Lサイズ

飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー Lサイズ TH-506-OT-DG-SOTN-L-JAN-BX
通常単価(税別)
26,297円
税込単価
28,927円
通常出荷日:1日目

【特長】・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とす...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TH-506-OT-DG-SOTN-L-JAN-BX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TH-506-OT-DG-SOTN-L-JAN-BXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチ
サイズ
L
JANコード
4956133078187
トラスココード
629-1409
質量(g)
1660
色
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1400
胸ベルト幅(mm)
30
最大使用可能質量(kg)
130
胴ベルトバックル
ワンタッチバックル
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH-506-OT-DG-SOTN-L-JAN-BX629-1409

4956133078187
TSUYORON 飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー Lサイズ
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:Y型
腿ベルト:水平型
胴ベルト取付アダプター付
サイズ:L
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
胴ベルトバックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1660g

型番リスト

表示件数
型番
TH-506-OT-DG-SOTN-L-JAN-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,297円
( 28,927円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです
・ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です
・胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー Lサイズの型番TH-506-OT-DG-SOTN-L-JAN-BXのページです。 型番TH-506-OT-DG-SOTN-L-JAN-BXに関する仕様情報を記載しております。
飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー Lサイズ
飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー LLサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ダークレッド Lサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Lサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ダークレッド Mサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 紺 Lサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格26,297円28,328円25,592円25,592円25,592円25,592円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
サイズLLLLLML
JANコード495613307818749561330838534956133100017495613309948949561331000004956133100031
トラスココード629-1409628-8240697-3642697-3650697-3652697-3648
質量(g)16601780.0001570.0001570.0001530.0001570.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました