17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)

昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)
通常単価(税別)
11,072円~23,538円
税込単価
12,179円~25,892円
通常出荷日:1日目

【特長】・先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります・78ロリップ・SSロリップを使...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
L-10-BX661-8447

-
TSUYORON 昇降移動用親綱ロープ 母線ロープ L-10 三つ打ちナイロンロープφ16×10m
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。
仕様・規格
垂直親綱
安全帯構造指針適合品
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
径(mm):16
高さ(mm):0
長さ(mm):10000
フック口開き(mm):50
先端:FS-90鍛造フック
ロープ:ナイロン
質量・質量単位
2kg
L-15-BX663-4147

-
TSUYORON 昇降移動用親綱ロープ 母線ロープ L-15 三つ打ちナイロンロープφ16×15m
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。
仕様・規格
垂直親綱
安全帯構造指針適合品
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
径(mm):16
高さ(mm):0
長さ(mm):15000
フック口開き(mm):50
先端:FS-90鍛造フック
ロープ:ナイロン
質量・質量単位
2.8kg
L-20-BX664-0514

-
TSUYORON 昇降移動用親綱ロープ 母線ロープ L-20 三つ打ちナイロンロープφ16×20m
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。
仕様・規格
垂直親綱
安全帯構造指針適合品
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
径(mm):16
高さ(mm):0
長さ(mm):20000
フック口開き(mm):50
先端:FS-90鍛造フック
ロープ:ナイロン
質量・質量単位
3.6kg
L-25-BX663-2585

-
TSUYORON 昇降移動用親綱ロープ 母線ロープ L-25 三つ打ちナイロンロープφ16×25m
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。
仕様・規格
垂直親綱
安全帯構造指針適合品
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
径(mm):16
高さ(mm):0
長さ(mm):25000
フック口開き(mm):50
先端:FS-90鍛造フック
ロープ:ナイロン
質量・質量単位
4.4kg
L-30-BX663-1060

-
TSUYORON 昇降移動用親綱ロープ 母線ロープ L-30 三つ打ちナイロンロープφ16×30m
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。
仕様・規格
垂直親綱
安全帯構造指針適合品
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
径(mm):16
高さ(mm):0
長さ(mm):30000
フック口開き(mm):50
先端:FS-90鍛造フック
ロープ:ナイロン
質量・質量単位
5.2kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

長さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
661-8447
10000
2000
1個
663-4147
15000
2800
1個
664-0514
20000
3600
1個
663-2585
25000
4400.0
1個
663-1060
30000
5200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,072円
( 12,179円 )
1日目
14,230円
( 15,653円 )
1日目
17,322円
( 19,054円 )
1日目
20,694円
( 22,763円 )
1日目
23,538円
( 25,892円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります
・78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱
【材質】
・先端:FS-90鍛造フック
・ロープ:ナイロン

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)
母線ロープ(Φ18)
水平移動用親綱"GCハリップ"
水平親綱緊張器"97ハリップ"
支柱用親綱 仮設工業会認定品
ワークポジショニング用器具 ダークグリーン
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格11,072円-14,367円32,680円 -18,783円 -7,834円 -20,615円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質1先端:FS-90鍛造フックロープ:ナイロンナイロン、スチール本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)先端:FS-90鍛造フックベルト部・ロープ:ナイロン
材質2ロープ:ナイロンフック:スチール--ロープ:テトロンベルト通し:プラスチック
フック口開き(mm)505050505013
径(mm)1618161616-
高さ(mm)0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト