ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型

フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型 THL2NV9333130KGBK2R23BP
通常単価(税別)
17,306
税込単価
19,037
通常出荷日:1日目

【特長】・使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます・袋ベルト二...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

THL2NV9333130KGBK2R23BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THL2NV9333130KGBK2R23BPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133085406
トラスココード
629-7671
長さ(mm)
1550
質量(g)
1240
フック口開き(mm)
50
径(mm)
32
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
9
幅(mm)
32
ランヤード寸法長さ(mm)
1550
ランヤード寸法幅(mm)
32
最大使用可能質量(kg)
130
タイプ
ツインランヤードタイプ
フックタイプ
軽量大口径フック
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THL2NV9333130KGBK2R23BP629-7671

4956133085406
TSUYORON フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
フルハーネスにセットしてご使用ください
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
タイプ:ツインランヤードタイプ
最大使用可能質量(kg):130
色:黒
ランヤード寸法長さ(mm):1550
ランヤード幅(mm):32
フックタイプ:軽量大口径フック
フック口開き(mm)人体側:9
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):32
長さ(mm):1550
幅(mm):32
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1240g

型番リスト

表示件数
型番
THL2NV9333130KGBK2R23BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,306
( 19,037 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます
・袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・フルハーネスにセットしてご使用ください

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型の型番THL2NV9333130KGBK2R23BPのページです。 型番THL2NV9333130KGBK2R23BPに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ 130KG対応型
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用"ロープ式ランヤード"
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格17,30614,85227,31625,27821,57410,595
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613308540649561330787054956133085659495613307814949561330833104956133049446
トラスココード629-7671629-1550627-5743627-2603627-4162179-7151
長さ(mm)1550130015501650・15501600・15001600
質量(g)1240860163016401730.000675.000
フック口開き(mm)505050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト