17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

KITEハーネス

通常単価(税別)
20,060円~23,749円
税込単価
22,066円~26,124円
通常出荷日:1日目

【特長】・両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制します。...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH-521-OT-BL-LL-BX663-2709

4956133097485
TSUYORON KITEハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ
両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。
腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。
背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。
ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。
ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。
スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:紺
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ナイロン
アルミ
スチール
質量・質量単位
1410g
TH-521-OT-BL-S-BX662-7939

4956133097454
TSUYORON KITEハーネス ハーネス本体のみ 紺 Sサイズ
両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。
腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。
背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。
ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。
ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。
スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:紺
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ナイロン
アルミ
スチール
質量・質量単位
1290g
TH-521-OT-BLK-LL-BX663-2710

4956133097447
TSUYORON KITEハーネス ハーネス本体のみ 黒 LLサイズ
両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。
腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。
背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。
ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。
ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。
スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:黒
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ナイロン
アルミ
スチール
質量・質量単位
1410g
TH-521-OT-BLK-S-BX661-7965

4956133097416
TSUYORON KITEハーネス ハーネス本体のみ 黒 Sサイズ
両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。
腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。
背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。
ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。
ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。
スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:黒
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ナイロン
アルミ
スチール
質量・質量単位
1290g
TH-521-OT-DR-LL-BX663-2711

4956133097522
TSUYORON KITEハーネス ハーネス本体のみ ダークレッド LLサイズ
両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。
腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。
背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。
ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。
ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。
スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:ダークレッド
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ナイロン
アルミ
スチール
質量・質量単位
1410g
TH-521-OT-DR-S-BX662-7938

4956133097492
TSUYORON KITEハーネス ハーネス本体のみ ダークレッド Sサイズ
両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。
腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。
背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。
ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。
ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。
スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:ダークレッド
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ナイロン
アルミ
スチール
質量・質量単位
1290g

型番リスト

表示件数

商品種類

種類

仕様

ツインランヤード

胴ベルト

色

サイズ

JANコード

トラスココード

色詳細

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

色

最小発注数量
ハーネス型安全帯
ロープタイプ
1本吊り専用
無
有
青
L
4956133097478
582-4799
-
1370
ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環:スチール
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン
-
1個
-
-
-
-
-
-
LL
4956133097485
663-2709
-
1410.000
ナイロン
アルミ
スチール
-
紺
1個
ハーネス型安全帯
ロープタイプ
1本吊り専用
無
有
青
M
4956133097461
582-4804
-
1330
ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環:スチール
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン
-
1個
-
-
-
-
-
-
S
4956133097454
662-7939
-
1290
ナイロン
アルミ
スチール
-
紺
1個
ハーネス型安全帯
ロープタイプ
1本吊り専用
無
有
黒
L
4956133097430
582-4798
-
1370
ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環:スチール
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン
-
1個
-
-
-
-
-
-
LL
4956133097447
663-2710
-
1410.000
ナイロン
アルミ
スチール
-
黒
1個
ハーネス型安全帯
ロープタイプ
1本吊り専用
無
有
黒
M
4956133097423
582-4801
-
1330
ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環:スチール
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン
-
1個
-
-
-
-
-
-
S
4956133097416
661-7965
-
1290
ナイロン
アルミ
スチール
-
黒
1個
ハーネス型安全帯
ロープタイプ
1本吊り専用
無
有
赤
L
4956133097515
582-4803
ダークレッド
1370
ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環:スチール
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン
-
1個
-
-
-
-
-
-
LL
4956133097522
663-2711
-
1410.000
ナイロン
アルミ
スチール
-
ダークレッド
1個
ハーネス型安全帯
ロープタイプ
1本吊り専用
無
有
赤
M
4956133097508
582-4802
ダークレッド
1330
ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環:スチール
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン
-
1個
-
-
-
-
-
-
S
4956133097492
662-7938
-
1290
ナイロン
アルミ
スチール
-
ダークレッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,546円
( 22,601円 )
1日目
23,739円
( 26,113円 )
1日目
20,060円
( 22,066円 )
1日目
22,665円
( 24,932円 )
1日目
20,546円
( 22,601円 )
1日目
23,749円
( 26,124円 )
1日目
20,060円
( 22,066円 )
1日目
22,665円
( 24,932円 )
1日目
20,546円
( 22,601円 )
1日目
23,739円
( 26,113円 )
1日目
20,060円
( 22,066円 )
1日目
22,665円
( 24,932円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制します。
・腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しないです。
・背面に横ベルトを採用しており万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止します。
・ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応しワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能です。
・腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすくスタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデルです。
・胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用し重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制します。
・ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能です。
・腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすいです。
・スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデルです。
・胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用しました。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ナイロン
・アルミ
・スチール

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KITEハーネスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KITEハーネス
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Mサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Lサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Sサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 紺 Mサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 紺 Lサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格20,060円-25,592円25,592円25,592円25,592円25,592円
通常出荷日1日目30日目1日目30日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
ベルト幅(mm)454545454545
胸ベルト幅(mm)303030303030
最大使用可能質量(kg)130130130130130130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト