ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ オレンジ Sサイズ

コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ オレンジ Sサイズ TH5022TR93SVOTORS2R23BX
通常単価(税別)
47,497
税込単価
52,247
通常出荷日:1日目

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です・墜落制止時の衝撃を骨盤全体...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TH5022TR93SVOTORS2R23BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH5022TR93SVOTORS2R23BXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチ
サイズ
S
JANコード
4956133081132
トラスココード
623-9753
質量(g)
3300
フック口開き(mm)
50
オレンジ
ベルト幅(mm)
45
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1100
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法幅(mm)
15
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)
1600
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH5022TR93SVOTORS2R23BX623-9753

4956133081132
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ オレンジ Sサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
万一の墜落時にはロック機構がはたらき、落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
ランヤードは常時巻取式のSRリトラタイプ
サイズ:S
色:オレンジ
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1600
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
3300g

型番リスト

表示件数
型番
TH5022TR93SVOTORS2R23BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,497
( 52,247 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです
・胴ベルトはワンタッチバックル付きです
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです
・万一の墜落時にはロック機構がはたらき、落下距離を最短に抑えます
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ オレンジ Sサイズの型番TH5022TR93SVOTORS2R23BXのページです。 型番TH5022TR93SVOTORS2R23BXに関する仕様情報を記載しております。
コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ オレンジ Sサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ オレンジ Sサイズ
コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ オレンジ Lサイズ
飛燕ハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ ダークグレー Lサイズ
レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 Mサイズ 胸D環付き
小町ハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ 赤 Sサイズ
コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ オレンジ LLサイズ 130KG対応型
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格47,49745,77450,41847,28441,27054,823
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
サイズSLLMSLL
JANコード495613308113249561330867864956133077470495613308301349561330865644956133078033
トラスココード623-9753253-7863627-4120627-7280627-5770623-9812
質量(g)33003015.0003450.0003180.00024053670.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト