17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)
通常単価(税別)
24,36927,844
税込単価
26,80630,628
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です・着脱しやすいワンタッチバックル付き...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-TD-OT120-BL5-L-JAN-BP629-4650

4956133078866
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト クイックSベルト TD-OT120 青 Lサイズ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
着脱しやすいワンタッチバックル付き
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
ワンタッチバックル付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×800
色:青
サイズ:L
バックル:ワッタッチバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
適合ウエスト(cm):95-120
-
質量・質量単位
1030g
WP-TD-OT120-BL5-LL-JAN-BX629-4641

4956133070693
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト クイックSベルト TD-OT120 青 LLサイズ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
着脱しやすいワンタッチバックル付き
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
ワンタッチバックル付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×900
色:青
サイズ:LL
バックル:ワッタッチバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
適合ウエスト(cm):115~135
-
質量・質量単位
1110g
WP-TD-OT120-BL5-M-JAN-BP627-0847

4956133070563
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト クイックSベルト TD-OT120 青 Mサイズ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
着脱しやすいワンタッチバックル付き
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
ワンタッチバックル付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×700
色:青
サイズ:M
バックル:ワッタッチバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1200
適合ウエスト(cm):90~100
-
質量・質量単位
950g
WP-TD-OT120-BL5-S-JAN-BP629-3061

4956133092800
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト クイックSベルト TD-OT120 青 Sサイズ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
着脱しやすいワンタッチバックル付き
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
ワンタッチバックル付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×600
色:青
サイズ:S
バックル:ワッタッチバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
適合ウエスト(cm):85~95
-
質量・質量単位
880g
WP-TD-OT120-BLK-L-JAN-BP629-3046

4956133070679
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト クイックSベルト TD-OT120 黒 Lサイズ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
着脱しやすいワンタッチバックル付き
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
ワンタッチバックル付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×800
色:黒
サイズ:L
バックル:ワッタッチバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
適合ウエスト(cm):95-120
-
質量・質量単位
1030g
WP-TD-OT120-BLK-LL-JAN-BX629-2985

4956133070709
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト クイックSベルト TD-OT120 黒 LLサイズ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
着脱しやすいワンタッチバックル付き
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
ワンタッチバックル付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×900
色:黒
サイズ:LL
バックル:ワッタッチバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
適合ウエスト(cm):115~135
-
質量・質量単位
1110g
WP-TD-OT120-BLK-S-JAN-BP629-3072

4956133070624
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト クイックSベルト TD-OT120 黒 Sサイズ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
着脱しやすいワンタッチバックル付き
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
ワンタッチバックル付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×600
色:黒
サイズ:S
バックル:ワッタッチバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
適合ウエスト(cm):85~95
-
質量・質量単位
880g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

胴ベルト幅×長さ(mm)

補助ベルト寸法(mm)幅×長さ

適合ウエスト(cm)

胴ベルト長さ(mm)

最小発注数量
L
4956133078866
629-4650
1030
50×1400
100×800
95-120
1400
1個
LL
4956133070693
629-4641
1110
50×1600
100×900
115~135
1600
1個
M
4956133070563
627-0847
950
50×1200
100×700
90~100
1200
1個
S
4956133092800
629-3061
880.000
50×1100
100×600
85~95
1100
1個
L
4956133070679
629-3046
1030
50×1400
100×800
95-120
1400
1個
LL
4956133070709
629-2985
1110
50×1600
100×900
115~135
1600
1個
S
4956133070624
629-3072
880.000
50×1100
100×600
85~95
1100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,374
( 26,811 )
1日目
27,844
( 30,628 )
1日目
24,369
( 26,806 )
1日目
24,662
( 27,128 )
1日目
24,374
( 26,811 )
1日目
27,519
( 30,271 )
1日目
24,374
( 26,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です
・着脱しやすいワンタッチバックル付き
・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます
【用途】
・柱上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)
ワークポジショニング用器具柱上安全帯湾曲型
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)_1
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27H 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ 尻掛けベルト付き
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 湾曲型 TDB-27 紺 Mサイズ ロープ下側通過タイプ めがね環付V角環付き
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格24,369-40,566 -24,152 -38,361 -45,78141,277
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バックルワッタッチバックルアルミ製スライドバックルアルミ製スライドバックルアルミ製スライドバックルアルミ製スライドバックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)504545454545

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト