17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

2丁掛け軽量型胴ベルト(ロックリトラ+伸縮式ランヤード)

2丁掛け軽量型胴ベルト(ロックリトラ+伸縮式ランヤード)
通常単価(税別)
20,53926,069
税込単価
22,59328,676
通常出荷日:1日目

【特長】・巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。・織ロープの長さはいつ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-2-LRL593-NV5931-BL2-BK-L580-1560

4956133087844
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+伸縮式ノビロン(BK)紺 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ロックリトラ
副ランヤード:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400・1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:紺
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1920g
TB-2-LRL593-NV5931-BL2-BK-M580-1585

4956133084393
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+伸縮式ノビロン(BK)紺 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ロックリトラ
副ランヤード:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400・1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:紺
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1900g
TB-2-LRL593-NV5931-R-BK-L580-1574

4956133084843
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+伸縮式ノビロン(BK)赤 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ロックリトラ
副ランヤード:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400・1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:赤
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1920g
TB-2-LRL593-NV5931-R-BK-M580-1595

4956133084836
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+伸縮式ノビロン(BK)赤 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ロックリトラ
副ランヤード:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400・1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:赤
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1900g
TB2LRL593NV5931BL2BKSJANBP627-5706

4956133090097
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+伸縮式ノビロン(BK)紺 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ロックリトラ
副ランヤード:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400・1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:紺
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1890g
TB2LRL593NV5931BL4BKLBP425-0903

4956133085147
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+伸縮式ノビロン(BK)青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ロックリトラ
副ランヤード:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400・1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1920g
TB2LRL593NV5931BL4BKMBP425-0921

4956133084461
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+伸縮式ノビロン(BK)青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ロックリトラ
副ランヤード:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400・1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1900g
TB2LRL593NV5931BLKBKLBP425-0934

4956133084416
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+伸縮式ノビロン(BK)黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。
副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
フック掛け替え時の無胴綱状態をなくして、墜落災害を防止します。
ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ロックリトラ(幅15×長さ1400mm)
副ランヤード:伸縮式ノビロン(幅32×収縮時長さ1050~1150mm、伸長時長さ1500mm)
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400・1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1.92kg
TB2LRL593NV5931BLKBKLL130KG629-1513

4956133084645
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ・伸縮式ノビロン 黒 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ロックリトラ
副ランヤード:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400・1500
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1960g
TB2LRL593NV5931BLKBKMBP425-0918

4956133084409
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。
副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
フック掛け替え時の無胴綱状態をなくして、墜落災害を防止します。
ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
主ランヤード:巻取式ロックリトラ(幅15×長さ1400mm)
副ランヤード:伸縮式ノビロン(幅32×収縮時長さ1050~1150mm、伸長時長さ1500mm)
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400・1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1.9kg
TB2LRL593NV5931BLKBKSJANBP627-5722

4956133089534
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Sサイズ 幅50MM×長さ長さ1100MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ロックリトラ
副ランヤード:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400・1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1890g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

ベルト色

最小発注数量
4956133090097
627-5706
1890.000
100
1100
1個
4956133085147
425-0903
1920
100
1400
1個
4956133084461
425-0921
1900
100
1200
1個
4956133084416
425-0934
1920
100
1400
1個
4956133084645
629-1513
1960
130
1600
1個
4956133084409
425-0918
1900
100
1200
1個
4956133089534
627-5722
1890.000
100
1100
1個
4956133087844
580-1560
1920
100
1400
1個
4956133084393
580-1585
1900
100
1200
1個
4956133084843
580-1574
1920
100
1400
1個
4956133084836
580-1595
1900
100
1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,552
( 22,607 )
1日目
20,539
( 22,593 )
1日目
20,554
( 22,609 )
1日目
20,539
( 22,593 )
1日目
26,069
( 28,676 )
1日目
20,554
( 22,609 )
1日目
20,552
( 22,607 )
1日目
20,546
( 22,601 )
1日目
20,548
( 22,603 )
1日目
20,546
( 22,601 )
1日目
20,548
( 22,603 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
・織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。
・副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
・フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
・ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2丁掛け軽量型胴ベルト(ロックリトラ+伸縮式ランヤード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2丁掛け軽量型胴ベルト(ロックリトラ+伸縮式ランヤード)
2丁掛け軽量型胴ベルト(ワンハンドリトラ+伸縮式ランヤード)
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け仕様(ロックリトラ+ロックリトラ)
胴ベルト型"2WAYリトラ"(2ウェイ巻取式ランヤード) 軽量バックル・軽量フックタイプ
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格20,539-20,129 -22,040 -12,363 -10,352 -12,227 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)15・3215・3215151818
胴ベルト幅(mm)50505050--
ランヤード長さ(mm)1400・15001400・105014001400--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト