ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ フックFS-93-1

胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ フックFS-93-1 TBL-AR-TRLT-5931-JAN-BP
通常単価(税別)
11,172
税込単価
12,289
通常出荷日:1日目

【特長】・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TBL-AR-TRLT-5931-JAN-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBL-AR-TRLT-5931-JAN-BPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133084621
トラスココード
628-6701
長さ(mm)
1400
質量(g)
930
フック口開き(mm)
50
径(mm)
15
グレー
フック口開き(mm)構造物側
50
ランヤード寸法長さ(mm)
1400
ランヤード寸法幅(mm)
15
最大使用可能質量(kg)
100
フック
FS-93-1
フックタイプ
軽量大口径フック
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TBL-AR-TRLT-5931-JAN-BP628-6701

4956133084621
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ フックFS-93-1
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ランヤードですので作業が可能です。
作業範囲を広く確保できます。
胴ベルト型墜落制止用器具の2丁掛け用副ランヤードとしてご使用ください 。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ランヤード ロック機能付き
胴ベルト型用副ランヤード
D環止め不要
最大使用可能質量(kg):100
色:グレー
ランヤード寸法長さ(mm):1400
ランヤード幅(mm):15
フックタイプ:軽量大口径フック
フック:FS-93-1
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):15
長さ(mm):1400
-
質量・質量単位
930g

型番リスト

表示件数
型番
TBL-AR-TRLT-5931-JAN-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,172
( 12,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます
・墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます
・ランヤードですので作業が可能です
・作業範囲を広く確保できます
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・胴ベルト型墜落制止用器具の2丁掛け用副ランヤードとして
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ フックFS-93-1の型番TBL-AR-TRLT-5931-JAN-BPのページです。 型番TBL-AR-TRLT-5931-JAN-BPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ フックFS-93-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ フックFS-93-1
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ フックFS-93K
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ フックFS-93SV
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ フックFS-99K
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ロープタイプ)八つ打ちロープ ショックアブソーバ+フックFS-58・フックFS-93
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格11,17211,79914,02710,81810,68127,519
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613308462149561330725674956133072802495613307252949561330742334956133088087
トラスココード628-6701629-1474163-6652628-8300628-5147629-8189
長さ(mm)140014001450140017001600
質量(g)9308601100920690.0001620
フック口開き(mm)505050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト