17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ

胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ
通常単価(税別)
13,32918,765
税込単価
14,66220,642
通常出荷日:1日目

【特長】・ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です・バ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-ORL-593-BL2-L-BP163-1899

4956133060564
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 紺 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:紺
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1210g
TB-ORL-593-BL2-LL-130KG-BP656-1396

TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 紺 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:紺
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1240g
TB-ORL-593-BL2-M-BP163-3446

4956133060526
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 紺 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:紺
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1190g
TB-ORL-593-BL2-S-JAN-BP629-1440

4956133092138
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 紺 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:紺
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1180g
TB-ORL-593-BL4-L-BP163-5094

4956133060649
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1210g
TB-ORL-593-BL4-S-JAN-BX628-6735

4956133083198
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 青 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1180g
TB-ORL-593-BLK-L-BP163-3421

4956133060427
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1210g
TB-ORL-593-BLK-S-JAN-BP629-1492

4956133081576
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 黒 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1180g
TB-ORL-593-R-L-BP163-1903

4956133060816
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 赤 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:赤
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1210g
TB-ORL-593-R-LL-130KG-JAN-BX627-0904

4956133087592
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 赤 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:赤
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1240g
TB-ORL-593-R-M-BP163-8175

4956133060748
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 赤 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:赤
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1190g
TB-ORL-593-R-S-JAN-BX656-1393

4956133097812
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 赤 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:赤
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1180g
TBORL593BL4LL-130KG-JANBP627-5703

4956133093982
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ 青 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1240g
TBORL593BLKLL-130KG-JANBX627-2557

4956133081484
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1240g

型番リスト

表示件数

商品種類

種類

仕様

ツインランヤード

胴ベルト

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

胴ベルト幅×長さ(mm)

ランヤード寸法長さ(mm)

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

胴ベルト幅(mm)

ランヤード長さ(mm)

ベルト色

最小発注数量
-
-
-
-
-
-
4956133060564
163-1899
1210
-
-
-
-
-
-
100
1400
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
-
656-1396
1240
-
-
-
-
-
-
130
1600
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
4956133060526
163-3446
1190
-
-
-
-
-
-
100
1200
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
4956133092138
629-1440
1180
-
-
-
-
-
-
100
1100
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
4956133060649
163-5094
1210
-
-
-
-
-
-
100
1400
50
1400
1個
柱上安全帯
巻取りタイプ
1本吊り専用
4956133060618
163-5003
1190
胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック
ベルト先端金具:ステンレス、ベルトバックル:アルミ
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
50×1200
1400
100
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
4956133083198
628-6735
1180
-
-
-
-
-
-
100
1100
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
4956133060427
163-3421
1210
-
-
-
-
-
-
100
1400
50
1400
1個
柱上安全帯
巻取りタイプ
1本吊り専用
4956133060359
163-6628
1190
胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック
ベルト先端金具:ステンレス、ベルトバックル:アルミ
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
50×1200
1400
100
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
4956133081576
629-1492
1180
-
-
-
-
-
-
100
1100
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
4956133060816
163-1903
1210
-
-
-
-
-
-
100
1400
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
4956133087592
627-0904
1240
-
-
-
-
-
-
130
1600
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
4956133060748
163-8175
1190
-
-
-
-
-
-
100
1200
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
4956133097812
656-1393
1180
-
-
-
-
-
-
100
1100
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
4956133093982
627-5703
1240
-
-
-
-
-
-
130
1600
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
4956133081484
627-2557
1240
-
-
-
-
-
-
130
1600
50
1400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,714
( 16,185 )
1日目
18,526
( 20,379 )
1日目
14,714
( 16,185 )
1日目
14,888
( 16,377 )
1日目
14,714
( 16,185 )
1日目
13,329
( 14,662 )
1日目
14,888
( 16,377 )
1日目
14,714
( 16,185 )
1日目
13,329
( 14,662 )
1日目
14,714
( 16,185 )
1日目
14,714
( 16,185 )
1日目
18,765
( 20,642 )
1日目
14,714
( 16,185 )
1日目
14,870
( 16,357 )
1日目
18,548
( 20,403 )
1日目
18,548
( 20,403 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です
・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
・墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ
胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプ
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ
胴ベルト型"2WAYリトラ"(2ウェイ巻取式ランヤード) 軽量バックル・軽量フックタイプ
ロックリトラ安全帯(軽量バックル・軽量フックタイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格13,329-14,538 -11,032 -13,226 -13,385 -12,649 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)151518181515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト