17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ロックリトラ安全帯(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)

ロックリトラ安全帯(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
通常単価(税別)
14,69718,548
税込単価
16,16720,403
通常出荷日:1日目

【特長】・巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します・開口部と握り部がアルミ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-LRL-OT593-BG-L-JAN-BP628-6685

4956133095221
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 青緑 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1305g
TB-LRL-OT593-BG-M-JAN-BP628-6719

4956133095184
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 青緑 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1285g
TB-LRL-OT593-BL4-L-JAN-BP628-6746

4956133095214
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1305g
TB-LRL-OT593-BL4-M-JAN-BP580-1570

4956133082122
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1285g
TB-LRL-OT593-BL4-S-BX657-5642

4956133101991
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 青 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM ワンタッチバックル
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
落下距離(m):2.3~3.3
最大自由落下距離(m):1.8
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1275g
TB-LRL-OT593-BLK-L-JAN-BP629-1448

4956133095207
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で、作業の邪魔になりません。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
ランヤード:幅15×長さ1400mm
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
バックルタイプ:ワンタッチ
-
質量・質量単位
1.305kg
TB-LRL-OT593-BLK-M-JAN-BP628-6696

4956133095177
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1285g
TB-LRL-OT593-BLK-S-BX657-5643

4956133102004
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 黒 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM ワンタッチバックル
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
落下距離(m):2.3~3.3
最大自由落下距離(m):1.8
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1275g
TB-LRL-OT593-Y-L-JAN-BP628-9831

4956133095238
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黄 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1305g
TB-LRL-OT593-Y-M-JAN-BP628-6739

4956133095191
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1285g
TBLRLOT593BGLL-130KG-JANBX627-5739

4956133096822
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 青緑 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型 ワンタッチバックル仕様
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1335g
TBLRLOT593BLKLL-130KG-JANBX627-5756

4956133089947
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型 ワンタッチバックル仕様
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1335g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

落下距離(m)

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

ベルト色

最大自由落下距離(m)

最小発注数量
4956133095221
628-6685
1305
-
-
100
1400
青緑
-
1個
4956133095184
628-6719
1285
-
-
100
1200
青緑
-
1個
4956133095214
628-6746
1305
-
-
100
1400
-
1個
4956133082122
580-1570
1285
ナイロン(ベルト部)
-
100
1200
-
1個
4956133101991
657-5642
1275.000
-
2.3~3.3
100
1100
1.8
1個
4956133095207
629-1448
1305
-
-
100
1400
-
1個
4956133095177
628-6696
1285
-
-
100
1200
-
1個
4956133102004
657-5643
1275.000
-
2.3~3.3
100
1100
1.8
1個
4956133095238
628-9831
1305
-
-
100
1400
-
1個
4956133095191
628-6739
1285
-
-
100
1200
-
1個
4956133096822
627-5739
1335.000
-
-
130
1600
青緑
-
1個
4956133089947
627-5756
1335.000
-
-
130
1600
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,714
( 16,185 )
1日目
14,729
( 16,202 )
1日目
14,714
( 16,185 )
1日目
14,717
( 16,189 )
1日目
14,870
( 16,357 )
1日目
14,714
( 16,185 )
1日目
14,729
( 16,202 )
1日目
14,697
( 16,167 )
1日目
14,714
( 16,185 )
1日目
14,729
( 16,202 )
1日目
18,548
( 20,403 )
1日目
18,548
( 20,403 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックリトラ安全帯(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックリトラ安全帯(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
ロックリトラ安全帯(軽量バックル・軽量フックタイプ)
ロックリトラ安全帯
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け仕様(ロックリトラ+ロックリトラ)
2丁掛け軽量型胴ベルト(ロックリトラ+伸縮式ランヤード)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格14,697-12,649 -11,900 -13,226 -23,370 -21,702 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)151515181515・32
胴ベルト幅(mm)505050-5050
ランヤード長さ(mm)140014001400-14001400・1500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト