17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

フルハーネス"コアハーネス"(胴ベルト付)

フルハーネス"コアハーネス"(胴ベルト付)
通常単価(税別)
21,490円~23,813円
税込単価
23,639円~26,194円
通常出荷日:1日目

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です・墜落制止時の衝撃を骨盤全体...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH-502-OT-DG-L-BX662-4983

4956133093753
TSUYORON コアハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き ダークグレー Lサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
サイズ:L
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
胴ベルトバックル:ワンタッチ
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1490g
TH-502-OT-DG-LL-JAN-BX629-2979

4956133095320
TSUYORON コアハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー LLサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
サイズ:LL
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
胴ベルトバックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1610g
TH-502-OT-DG-M-JAN-BX628-8254

4956133091209
TSUYORON コアハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー Mサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
サイズ:M
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1200
胴ベルトバックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1430g
TH-502-OT-DG-S-JAN-BX628-6711

4956133093715
TSUYORON コアハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー Sサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
サイズ:S
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
胴ベルトバックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1370g
TH-502-OT-OR-LL-JAN-BX629-1412

4956133076091
TSUYORON コアハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) オレンジ LLサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
サイズ:LL
色:オレンジ
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
胴ベルトバックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1610g
TH-502-OT-OR-S-JAN-BX628-5136

4956133076343
TSUYORON コアハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) オレンジ Sサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
サイズ:S
色:オレンジ
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
胴ベルトバックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1370g
TH-502-OT-P-LL-JAN-BX628-8271

4956133065620
TSUYORON コアハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) パープル LLサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
サイズ:LL
色:パープル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
胴ベルトバックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1610g
TH-502-OT-P-S-JAN-BX628-5167

4956133065170
TSUYORON コアハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) パープル Sサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
サイズ:S
色:パープル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
胴ベルトバックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1370g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

胴ベルト幅×長さ(mm)

胴ベルトバックル

最小発注数量
L
4956133093753
662-4983
1490
ダークグレー
50×1400
ワンタッチ
1個
LL
4956133095320
629-2979
1610.000
ダークグレー
50×1600
ワンタッチバックル
1個
M
4956133091209
628-8254
1430
ダークグレー
50×1200
ワンタッチバックル
1個
S
4956133093715
628-6711
1370
ダークグレー
50×1100
ワンタッチバックル
1個
LL
4956133076091
629-1412
1610.000
オレンジ
50×1600
ワンタッチバックル
1個
S
4956133076343
628-5136
1370
オレンジ
50×1100
ワンタッチバックル
1個
LL
4956133065620
628-8271
1610.000
パープル
50×1600
ワンタッチバックル
1個
S
4956133065170
628-5167
1370
パープル
50×1100
ワンタッチバックル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,490円
( 23,639円 )
1日目
23,547円
( 25,902円 )
1日目
21,532円
( 23,685円 )
1日目
21,511円
( 23,662円 )
1日目
23,547円
( 25,902円 )
1日目
21,511円
( 23,662円 )
1日目
23,813円
( 26,194円 )
1日目
21,511円
( 23,662円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです
・胴ベルトはワンタッチバックル付きです
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス"コアハーネス"(胴ベルト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス"コアハーネス"(胴ベルト付)
コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き Gブレード(黒) オレンジ Mサイズ
コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き Gブレード(黒) パープル Mサイズ
フルハーネス"ライトハーネス"(腿ベルトVタイプ)
フルハーネス"小町ハーネス"(腿ベルトVタイプ)
フルハーネス"コアハーネス"(ロープ式ランヤード2本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格21,490円-32,699円32,699円12,796円 -17,207円 -25,845円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
ベルト幅(mm)4545454545-
胸ベルト幅(mm)303030303030
最大使用可能質量(kg)130100100130130100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト