ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フルハーネス用"ロープ式ランヤード"

フルハーネス用"ロープ式ランヤード" THL-93-311-R23-BP
通常単価(税別)
10,595
税込単価
11,655
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています・開口部と握り部がアルミ製の軽量...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

THL-93-311-R23-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THL-93-311-R23-BPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133049446
トラスココード
179-7151
長さ(mm)
1600
質量(g)
675.000
フック口開き(mm)
50
径(mm)
11
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
9
幅(mm)
11
ランヤード寸法長さ(mm)
1600
ランヤード寸法幅(mm)
11
最大使用可能質量(kg)
100
タイプ
シングル
フックタイプ
軽量大口径フック
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THL-93-311-R23-BP179-7151

4956133049446
TSUYORON フルハーネス用ランヤード シングルランヤード ロープ式
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
フルハーネスにセットしてご使用ください
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
タイプ:シングル
最大使用可能質量(kg):100
色:白
ランヤード寸法長さ(mm):1600
ランヤード幅(mm):11
フックタイプ:軽量大口径フック
フック口開き(mm)人体側:9
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):11
長さ(mm):1600
幅(mm):11
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
675g

型番リスト

表示件数
型番
THL-93-311-R23-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,595
( 11,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・フルハーネスにセットしてご使用ください

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス用"ロープ式ランヤード"の型番THL-93-311-R23-BPのページです。 型番THL-93-311-R23-BPに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用"ロープ式ランヤード"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用"ロープ式ランヤード"
フルハーネス用(ロープ式+ロープ式2本タイプ)
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ 130KG対応型
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格10,59514,71327,51914,85217,30627,316
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613304944649561330731134956133088087495613307870549561330854064956133085659
トラスココード179-7151627-0897629-8189629-1550629-7671627-5743
長さ(mm)16001650・12501600130015501550
質量(g)675.0001380.000162086012401630
フック口開き(mm)505050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト