17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

フルハーネス"コアハーネス"(Gブレードランヤード)

フルハーネス"コアハーネス"(Gブレードランヤード)
通常単価(税別)
29,40334,647
税込単価
32,34338,112
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です・墜落制止時の衝撃を骨盤全体...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH-502-GB99-OT-DG-M-R26-JAN-BX628-6729

4956133091223
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き Gブレード(黒) ダークグレー Mサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:M
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1200
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード幅(mm):11
ランヤード長さ(mm):1600
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2100g
TH-502-GB99-OT-OR-S-R26-JAN-BX628-8225

4956133089756
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き Gブレード(黒) オレンジ Sサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:オレンジ
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード幅(mm):11
ランヤード長さ(mm):1600
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2040g
TH-502-GB99-OT-P-S-R26-BX657-5636

4956133098468
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き Gブレード(黒) パープル Sサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:パープル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード幅(mm):11
ランヤード長さ(mm):1600
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2040g
TH502GB99OTORLL130KR26JANBX627-2550

4956133089763
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き Gブレード(黒) オレンジ LLサイズ 130KG対応型
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:オレンジ
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード幅(mm):11
ランヤード長さ(mm):1600
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2340g
TH502GB99OTORLR26BX623-9781

4956133077777
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き Gブレード(黒) オレンジ Lサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
色:オレンジ
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード幅(mm):11
ランヤード長さ(mm):1600
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2160g
TH502GB99OTORMR26BX623-9798

4956133077753
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き Gブレード(黒) オレンジ Mサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:M
色:オレンジ
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1200
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード幅(mm):11
ランヤード長さ(mm):1600
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2100g
TH502GB99OTPLL130KR26JANBX627-2555

4956133089770
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き Gブレード(黒) パープル LLサイズ 130KG対応型
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:パープル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード幅(mm):11
ランヤード長さ(mm):1600
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2340g
TH502GB99OTPLR26BX623-9804

4956133077784
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き Gブレード(黒) パープル Lサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
色:パープル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード幅(mm):11
ランヤード長さ(mm):1600
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2160g
TH502GB99OTPMR26BX623-9757

4956133077760
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き Gブレード(黒) パープル Mサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:M
色:パープル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1200
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード幅(mm):11
ランヤード長さ(mm):1600
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2100g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

胴ベルト幅×長さ(mm)

最大使用可能質量(kg)

最小発注数量
LL
4956133089763
627-2550
2340.000
オレンジ
50×1600
130
1個
L
4956133077777
623-9781
2160.000
オレンジ
50×1400
100
1個
M
4956133077753
623-9798
2100
オレンジ
50×1200
100
1個
LL
4956133089770
627-2555
2340.000
パープル
50×1600
130
1個
L
4956133077784
623-9804
2160.000
パープル
50×1400
100
1個
M
4956133077760
623-9757
2100
パープル
50×1200
100
1個
M
4956133091223
628-6729
2100
ダークグレー
50×1200
100
1個
S
4956133089756
628-8225
2040
オレンジ
50×1100
100
1個
S
4956133098468
657-5636
2040
パープル
50×1100
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,647
( 38,112 )
1日目
29,728
( 32,701 )
19日目
29,403
( 32,343 )
19日目
34,647
( 38,112 )
1日目
29,728
( 32,701 )
19日目
29,749
( 32,724 )
19日目
29,749
( 32,724 )
1日目
29,728
( 32,701 )
1日目
29,774
( 32,751 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです
・胴ベルトはワンタッチバックル付きです
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです
・型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです
・デザイン性もよく、扱いやすいロープです
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス"コアハーネス"(Gブレードランヤード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス"コアハーネス"(Gブレードランヤード)
フルハーネス"黒影ハーネス"(Gブレードランヤード)
フルハーネス"飛燕ハーネス"(Gブレードランヤード1本タイプ)
フルハーネス"レヴォハーネス"(Gブレードランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス(Gブレードランヤード2本タイプ)
飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格29,403-27,296 -31,565 -24,859 -36,28627,692
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチバックルワンタッチ-ワンタッチワンタッチ
フック口開き(mm)505050505050
ベルト幅(mm)454545454545
胸ベルト幅(mm)303030303030
ランヤード寸法幅(mm)111111111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト