ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

傾斜面作業用ハーネス 傾斜面作業用ベルト分離式 黄 Mサイズ

通常単価(税別)
37,308
税込単価
41,039
通常出荷日:1日目

【特長】・転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き・水平型腿ベルトの採用により、腿...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TH-601OT-OT-M-JAN-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-601OT-OT-M-JAN-BXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチ
サイズ
M
トラスココード
593-1775
質量(g)
1320
材質1
ポリエステル
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
45
最大使用可能質量(kg)
130
背部ベルト型
X型
腿ベルト型
水平型
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH-601OT-OT-M-JAN-BX593-1775

TSUYORON 傾斜面作業用ハーネス 傾斜面作業用ベルト分離式 黄 Mサイズ
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。
水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。
ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。
傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません。
胸D環付き
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
傾斜面作業用ベルトなし(分離式)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
胸D環付き
連結用金具(CB-SF1)別売り
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:M
色:黄
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):45
背部ベルト型:X型
腿ベルト型:水平型
腿バックル:ワンタッチ
ポリエステル
質量・質量単位
1320g

型番リスト

表示件数
型番
TH-601OT-OT-M-JAN-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,308
( 41,039 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き
・水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります
・ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式
・傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません
・胸D環付き
【用途】
・法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

傾斜面作業用ハーネス 傾斜面作業用ベルト分離式 黄 Mサイズの型番TH-601OT-OT-M-JAN-BXのページです。 型番TH-601OT-OT-M-JAN-BXに関する仕様情報を記載しております。
傾斜面作業用ハーネス 傾斜面作業用ベルト分離式 黄 Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜面作業用ハーネス 傾斜面作業用ベルト分離式 黄 Mサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Mサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 紺 Mサイズ
ZERO-Gハーネス 腿水平型 紺 MG Mサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セット
ZERO-Gハーネス 腿水平型 紺 HG Mサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セット
ZERO-Gハーネス 腿水平型 紺 SG Mサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セット
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格37,30827,32127,32146,45548,82341,277
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
サイズMMMM
トラスココード593-1775697-3653697-3645530-4031525-6717530-4034
質量(g)13201530.0001530.0003125.0003225.0002910.000
材質1ポリエステルハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロンハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロンナイロンナイロンナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト