17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フルハーネス"黒影ハーネス"(Gブレードランヤード)

フルハーネス"黒影ハーネス"(Gブレードランヤード)
通常単価(税別)
27,29630,950
税込単価
30,02634,045
通常出荷日:1日目

【特長】・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです・付属の固定...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH-504-GB99-OT-DG-S-R26-JAN-BX628-9884

4956133089121
TSUYORON 黒影ハーネス シングルランヤード付き Gブレード(黒) ダークグレー Sサイズ
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
腿部は水平型です。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
サイズ:S
色:ダークグレー
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチバックル
ランヤード長さ(mm):1600
ランヤード幅(mm):11
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1665g
TH504GB99OTDGLL130KR26JANBX627-2524

4956133089138
TSUYORON 黒影ハーネス シングルランヤード付き Gブレード(黒) ダークグレー LLサイズ 130KG対応型
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
腿部は水平型です。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
サイズ:LL
色:ダークグレー
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチバックル
ランヤード長さ(mm):1600
ランヤード幅(mm):11
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1785g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大使用可能質量(kg)

最小発注数量
LL
4956133089138
627-2524
1785.000
130
1個
4956133089121
628-9884
1665.000
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,950
( 34,045 )
1日目
27,296
( 30,026 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです
・付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます
・腿部は水平型です
・型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです
・デザイン性もよく、扱いやすいロープです
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス"黒影ハーネス"(Gブレードランヤード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス"黒影ハーネス"(Gブレードランヤード)
黒影ハーネス
フルハーネス"飛燕ハーネス"(Gブレードランヤード1本タイプ)
フルハーネス"レヴォハーネス"(Gブレードランヤード1本タイプ)
黒影ハーネス ツインコルトリトラ
フルハーネス"黒影ハーネス"(巻取式ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格27,296-32,100 -31,565 -24,859 -37,551 -28,579
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチバックルワンタッチワンタッチ-ワンタッチワンタッチ
フック口開き(mm)505050505050
ダークグレー--黒・赤--
ベルト幅(mm)454545454545
胸ベルト幅(mm)303030303030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト