17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプ

胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプ
通常単価(税別)
10,53913,575
税込単価
11,59314,933
通常出荷日:1日目

【特長】・デザイン性もよく、扱いやすいロープです・大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かりま...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-GB-599-BG-OR-M-BX656-2937

デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1005g
TB-GB-599-BL4-BK-L-JAN-BP628-8292

4956133089886
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1025g
TB-GB-599-BL4-OR-M-JAN-BP628-8294

4956133092671
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(オレンジ) 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1005g
TB-GB-599-Y-OR-M-JAN-BP629-2971

4956133092688
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(オレンジ) 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1005g
TBGB599BGBKLBP579-1743

4956133086274
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 青緑 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1025g
TBGB599BGBKMBP579-1726

4956133086267
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 青緑 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1005g
TBGB599BL4BKMBP579-1720

4956133051395
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1005g
TBGB599BLKBKLBP579-1753

4956133085185
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1025g
TBGB599BLKBKLL-130KG-JANBP627-0926

4956133081781
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1055g
TBGB599BLKBKMBP579-1732

4956133049743
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1005g
TBGB599BLKORLBP579-1733

4956133051166
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(オレンジ) 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1025g
TBGB599BLKORMBP579-1721

4956133051098
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(オレンジ) 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1005g
TBGB599YBKLBP579-1760

4956133085116
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 黄 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1025g
TBGB599YBKLL-130KG-JANBP627-7272

4956133096938
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 黄 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黄
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1055g
TBGB599YBKMBP579-1751

4956133050978
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1005g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

ベルト色

ランヤード色

最小発注数量
-
656-2937
1005.000
100
1200
青緑
オレンジ
1個
4956133089886
628-8292
1025.000
100
1400
1個
4956133092671
628-8294
1005.000
100
1200
オレンジ
1個
4956133092688
629-2971
1005.000
100
1200
オレンジ
1個
4956133086274
579-1743
1025.000
100
1400
青緑
1個
4956133086267
579-1726
1005.000
100
1200
青緑
1個
4956133051395
579-1720
1005.000
100
1200
1個
4956133085185
579-1753
1025.000
100
1400
1個
4956133081781
627-0926
1055.000
130
1600
1個
4956133049743
579-1732
1005.000
100
1200
1個
4956133051166
579-1733
1025.000
100
1400
オレンジ
1個
4956133051098
579-1721
1005.000
100
1200
オレンジ
1個
4956133085116
579-1760
1025.000
100
1400
1個
4956133096938
627-7272
1055.000
130
1600
1個
4956133050978
579-1751
1005.000
100
1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,551
( 11,606 )
1日目
10,540
( 11,594 )
1日目
10,540
( 11,594 )
1日目
10,540
( 11,594 )
1日目
10,539
( 11,593 )
1日目
10,574
( 11,631 )
1日目
10,539
( 11,593 )
1日目
10,539
( 11,593 )
1日目
13,575
( 14,933 )
1日目
10,539
( 11,593 )
1日目
10,539
( 11,593 )
1日目
10,539
( 11,593 )
1日目
10,539
( 11,593 )
1日目
13,575
( 14,933 )
1日目
10,539
( 11,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性もよく、扱いやすいロープです
・大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプ
胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ
胴ベルト型"LSA"(三つ打ちロープ)スタンダードタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) DIA(三つ打ちロープ)
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト 黒 Mサイズ 幅50MM×1200MM
胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 八つ打ちタイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格10,539-11,676 -9,314 -7,70315,25510,448 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
胴ベルト幅(mm)505050505050
ロープ径(mm)1111111011-
ロープ長さ(mm)16001600160015001600・1000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト