ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ZERO-Gハーネス 腿V型 紺 HG Lサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セット

ZERO-Gハーネス 腿V型 紺 HG Lサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セット TH520V2NV93SVOTBLLHGBX
通常単価(税別)
48,830
税込単価
53,713
通常出荷日:1日目

【特長】・腿V字タイプです。・装着ストレスZERO・フリージョイント機構により、屈伸作業などにツッパリ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TH520V2NV93SVOTBLLHGBX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH520V2NV93SVOTBLLHGBXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチ
サイズ
L
JANコード
4956133094200
トラスココード
525-6716
質量(g)
3165.000
材質1
ナイロン
材質2
アルミ
材質3
スチール
フック口開き(mm)
50
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法幅(mm)
32
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)
1600
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH520V2NV93SVOTBLLHGBX525-6716

4956133094200
TSUYORON ZERO-Gハーネス 腿V型 紺 HG Lサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セット
腿V字タイプです。
装着ストレスZERO
フリージョイント機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じない。
しなやかなシートベルト調の採用により装着性が向上。
ベルトの緩みZERO
使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
色:紺
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1600
ランヤード幅(mm):32
フック口開き(mm):50
胴ベルトタイプ:無
ナイロン
アルミ
スチール
質量・質量単位
3165g

型番リスト

表示件数
型番
TH520V2NV93SVOTBLLHGBX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,830
( 53,713 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腿V字タイプです。
・装着ストレスZERO
・フリージョイント機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じない。
・しなやかなシートベルト調の採用により装着性が向上。
・ベルトの緩みZERO
・使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
・ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ナイロン
・アルミ
・スチール
【セット内容】
・フルハーネス用“ノビロン2本式ランヤード”
・RPS-70(背当てパッド)付

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZERO-Gハーネス 腿V型 紺 HG Lサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セットの型番TH520V2NV93SVOTBLLHGBXのページです。 型番TH520V2NV93SVOTBLLHGBXに関する仕様情報を記載しております。
ZERO-Gハーネス 腿V型 紺 HG Lサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZERO-Gハーネス 腿V型 紺 HG Lサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セット
ZERO-Gハーネス 腿水平型 紺 HG Mサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セット
ZERO-Gハーネス 腿水平型 紺 SG Lサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セット
ZERO-Gハーネス 腿水平型 紺 MG Mサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セット
ZERO-Gハーネス 腿水平型 紺 SG Mサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セット
ZERO-Gハーネス 腿水平型 紺 MG Mサイズ+ロック機構付き巻取式コルトリトラツインランヤード セット
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格48,83048,82341,25846,45541,27755,835
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
サイズLMLMMM
JANコード495613309420049561330943164956133094361495613309433049561330943544956133094392
トラスココード525-6716525-6717530-4039530-4031530-4034562-2597
質量(g)3165.0003225.0002950.0003125.00029103415.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト