17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) DIA(三つ打ちロープ)

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) DIA(三つ打ちロープ)
通常単価(税別)
7,657円
税込単価
8,423円
通常出荷日:1日目

【特長】・大口径フック付きで、使いやすさと安全性を両立したエコノミータイプです・フックを使用しない時に...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-DIA-599-BG-M-BP163-3458

4956133049996
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) DIA(三つ打ちロープ) 青緑 Mサイズ 幅50MM×長さ1150MM
大口径フック付きで、使いやすさと安全性を両立したエコノミータイプです。
フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付きです。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
エコノミータイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1150
ロープ長さ(mm):1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):10
フック口開き(mm):50
サイズ:M
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
895g
TB-DIA-599-Y-M-BP163-1933

4956133050060
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) DIA(三つ打ちロープ) 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1150MM
大口径フック付きで、使いやすさと安全性を両立したエコノミータイプです。
フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付きです。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
スチール製大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
エコノミータイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1150
ロープ長さ(mm):1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ロープ径(mm):10
フック口開き(mm):50
サイズ:M
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
895g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ベルト色

最小発注数量
4956133049996
163-3458
青緑
20個
4956133050060
163-1933
黄
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,657円
( 8,423円 )
1日目
7,657円
( 8,423円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口径フック付きで、使いやすさと安全性を両立したエコノミータイプです
・フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付きです
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
【材質】
・ナイロン(ベルト部)

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) DIA(三つ打ちロープ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) DIA(三つ打ちロープ)
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+巻取式補助ロープ 黒 Mサイズ ワンタッチバックル仕様
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+巻取式補助ロープ 青 Mサイズ ワンタッチバックル仕様
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 紺 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 紺 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ シルバー Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格7,657円26,830円26,830円11,068円11,068円11,068円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)895.000206020601195.0001215.0001195.000
材質1ナイロン(ベルト部)ナイロン(ベルト部)ナイロン(ベルト部)ベルト部:ナイロンベルト部:ナイロンベルト部:ナイロン
フック口開き(mm)505050505050
最大使用可能質量(kg)100100100100100100
胴ベルト長さ(mm)115012001200120014001200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト