ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンド+伸縮式補助ロープ 黒 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンド+伸縮式補助ロープ 黒 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型 TBORL2OT593NVBLKBKLL130KGJANBP
通常単価(税別)
27,366
税込単価
30,103
通常出荷日:1日目

【特長】・ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です・開...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TBORL2OT593NVBLKBKLL130KGJANBP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBORL2OT593NVBLKBKLL130KGJANBPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133081088
トラスココード
629-3096
質量(g)
1925.000
フック口開き(mm)
50
ランヤード寸法幅(mm)
15・32
最大使用可能質量(kg)
130
胴ベルト長さ(mm)
1600
胴ベルト幅(mm)
50
ランヤード長さ(mm)
1400・1050
ベルト色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TBORL2OT593NVBLKBKLL130KGJANBP629-3096

4956133081088
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンド+伸縮式補助ロープ 黒 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
装着しやすいワンタッチバックル付き
補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
主ランヤード:ワン・ハンドリトラ
補助ロープ:ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400・1050
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1925g

型番リスト

表示件数
型番
TBORL2OT593NVBLKBKLL130KGJANBP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,366
( 30,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます
・装着しやすいワンタッチバックル付き
・補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ
・フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンド+伸縮式補助ロープ 黒 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型の型番TBORL2OT593NVBLKBKLL130KGJANBPのページです。 型番TBORL2OT593NVBLKBKLL130KGJANBPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンド+伸縮式補助ロープ 黒 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンド+伸縮式補助ロープ 黒 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンド+伸縮式補助ロープ 青 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンド・2WAYリトラ 青緑 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンドリトラ+伸縮式補助ロープ 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンドリトラ+ロープ式補助ロープ 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ 黒 SSサイズ 幅50MM×長さ1000MM
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格27,36627,36629,83923,58620,28521,251
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613308108849561330824434956133087226495613306185149561330821914956133061660
トラスココード629-3096629-3094627-2628627-4147629-1398627-5787
質量(g)1925.0001925.0002170.000187519301725
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)15・3215・321515・3215・1115・32

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト