ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ヘルメットラック
ミスミ
通常価格(税別):4800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】
通常価格(税別):1389円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
精密作業手袋 コーティングなし【10~100個入り】
通常価格(税別):1159円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】
通常価格(税別):4639円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】
通常価格(税別):2314円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】
通常価格(税別):1301円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】
通常価格(税別):271円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PUフィット手袋 15ゲージ 3双組【1~40個入り】
通常価格(税別):5181円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
フィット制電手袋 (手の平ポリウレタンコート) 10双入【10個入り】
通常価格(税別):2189円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリウレタン厚手手袋(エンボス加工)【1~120個入り】
通常価格(税別):1300円~
通常出荷日:在庫品1日目

| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| TB-NV-OT593-BL2-BK-L-BP | 163-3474 4956133053207 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 紺 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-BL2-BK-M-BP | 163-8235 4956133053146 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 紺 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1090g |
| TB-NV-OT593-BL2-BL-L-JAN-BP | 579-7880 4956133053214 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 紺 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-BL2-BL-M-JAN-BP | 579-7879 4956133053153 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 紺 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1090g |
| TB-NV-OT593-BL2-BL-S-JAN-BP | 629-2973 4956133091889 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 紺 Sサイズ ベルト幅50MM×長さ1100MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1100 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1100 フック口開き(mm):50 - 質量・質量単位 1095g |
| TB-NV-OT593-BL2-RE-L-JAN-BP | 579-7835 4956133053221 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 紺 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-BL2-RE-M-JAN-BP | 579-7838 4956133053160 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 紺 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1090g |
| TB-NV-OT593-BL2-SL-L-JAN-BP | 579-7857 4956133053238 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 紺 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-BL2-SL-M-JAN-BP | 579-7839 4956133053177 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 紺 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1090g |
| TB-NV-OT593-BL4-BK-L-BP | 163-3433 4956133053320 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 青 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-BL4-BL-L-JAN-BP | 579-7830 4956133053337 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 青 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-BL4-BL-M-JAN-BP | 579-7864 4956133053276 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 青 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1090g |
| TB-NV-OT593-BL4-RE-L-JAN-BP | 579-7859 4956133053344 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 青 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-BL4-RE-M-JAN-BP | 579-7876 4956133053283 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 青 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1090g |
| TB-NV-OT593-BL4-SL-L-JAN-BP | 579-7894 4956133053351 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 青 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-BL4-SL-M-JAN-BP | 579-7874 4956133053290 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 青 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1090g |
| TB-NV-OT593-BLK-BK-L-BP | 163-1907 4956133053016 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-BLK-BK-S-JAN-BP | 628-8242 4956133091872 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 黒 Sサイズ ベルト幅50MM×長さ1100MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1100 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1100 フック口開き(mm):50 - 質量・質量単位 1095g |
| TB-NV-OT593-BLK-BL-L-JAN-BP | 579-7868 4956133053023 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-BLK-BL-M-JAN-BP | 579-7887 4956133052910 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 黒 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1090g |
| TB-NV-OT593-BLK-RE-L-JAN-BP | 579-7836 4956133053030 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-BLK-RE-M-JAN-BP | 579-7893 4956133052927 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 黒 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1090g |
| TB-NV-OT593-BLK-SL-L-JAN-BP | 579-7856 4956133053047 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-BLK-SL-M-JAN-BP | 579-7841 4956133052934 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 黒 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1090g |
| TB-NV-OT593-R-BK-L-BP | 163-3482 4956133053436 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 赤 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-R-BK-M-BP | 163-3465 4956133053399 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 赤 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1090g |
| TB-NV-OT593-R-BL-L-JAN-BP | 579-7881 4956133053443 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 赤 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-R-BL-M-JAN-BP | 579-7851 4956133053405 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 赤 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1090g |
| TB-NV-OT593-R-RE-L-JAN-BP | 579-7812 4956133053450 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 赤 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-R-RE-M-JAN-BP | 579-7842 4956133053412 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 赤 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1090g |
| TB-NV-OT593-R-RE-S-JAN-BP | 628-8247 4956133094996 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 赤 Sサイズ ベルト幅50MM×長さ1100MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1100 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1100 フック口開き(mm):50 - 質量・質量単位 1095g |
| TB-NV-OT593-R-SL-L-JAN-BP | 579-7869 4956133053467 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 赤 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1110g |
| TB-NV-OT593-R-SL-M-JAN-BP | 579-7855 4956133053429 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 赤 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1090g |
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| TBNVOT593BL4BKLL-130KG-BP | 656-1413 4956133089367 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 青 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 ワンタッチバックル仕様 特長 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 用途 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 商品スペック | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 材質 - 質量・質量単位 1140g |
| TBNVOT593BL4BLLL-130KG-JANBP | 627-5735 4956133091551 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 青 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 ワンタッチバックル仕様 特長 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 用途 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 商品スペック | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 材質 - 質量・質量単位 1140g |
| TBNVOT593BL4RELL-130KG-JANBP | 627-5769 4956133090707 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 青 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 ワンタッチバックル仕様 特長 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 用途 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 商品スペック | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 材質 - 質量・質量単位 1140g |
| TBNVOT593BLKBKLL-130KG-JANBP | 627-5757 4956133089350 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 黒 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 ワンタッチバックル仕様 特長 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 用途 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 商品スペック | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 材質 - 質量・質量単位 1140g |
| TBNVOT593BLKRELL-130KG-JANBP | 627-5773 4956133090417 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 黒 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 ワンタッチバックル仕様 特長 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 用途 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 商品スペック | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 材質 - 質量・質量単位 1140g |
| TBNVOT593RRELL-130KG-JANBP | 627-2569 4956133097669 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 赤 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 ワンタッチバックル仕様 特長 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。 装着しやすいワンタッチバックル付き 用途 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 商品スペック | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) 軽量大口径フック付き ワンタッチバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 材質 - 質量・質量単位 1140g |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,557円 ( 14,913円 ) | 1日目 |
13,557円 ( 14,913円 ) | 1日目 |
13,563円 ( 14,919円 ) | 1日目 |
13,564円 ( 14,920円 ) | 1日目 |
13,573円 ( 14,930円 ) | 1日目 |
13,563円 ( 14,919円 ) | 1日目 |
13,564円 ( 14,920円 ) | 1日目 |
13,563円 ( 14,919円 ) | 1日目 |
13,564円 ( 14,920円 ) | 1日目 |
13,557円 ( 14,913円 ) | 1日目 |
13,563円 ( 14,919円 ) | 1日目 |
13,564円 ( 14,920円 ) | 1日目 |
13,563円 ( 14,919円 ) | 1日目 |
13,564円 ( 14,920円 ) | 1日目 |
13,563円 ( 14,919円 ) | 1日目 |
13,564円 ( 14,920円 ) | 1日目 |
13,400円 ( 14,740円 ) | 1日目 |
13,573円 ( 14,930円 ) | 1日目 |
13,404円 ( 14,744円 ) | 1日目 |
13,564円 ( 14,920円 ) | 1日目 |
13,404円 ( 14,744円 ) | 1日目 |
13,407円 ( 14,748円 ) | 1日目 |
13,563円 ( 14,919円 ) | 1日目 |
13,564円 ( 14,920円 ) | 1日目 |
13,400円 ( 14,740円 ) | 1日目 |
13,400円 ( 14,740円 ) | 1日目 |
13,563円 ( 14,919円 ) | 1日目 |
13,564円 ( 14,920円 ) | 1日目 |
13,563円 ( 14,919円 ) | 1日目 |
13,564円 ( 14,920円 ) | 1日目 |
13,415円 ( 14,757円 ) | 1日目 |
13,563円 ( 14,919円 ) | 1日目 |
13,564円 ( 14,920円 ) | 1日目 |
17,075円 ( 18,783円 ) | 1日目 |
16,894円 ( 18,583円 ) | 1日目 |
17,093円 ( 18,802円 ) | 1日目 |
17,093円 ( 18,802円 ) | 1日目 |
16,894円 ( 18,583円 ) | 1日目 |
17,093円 ( 18,802円 ) | 1日目 |
【特長】
・伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです
・ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・装着しやすいワンタッチバックル付き
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

藤井電工
ベルト巻取式 ベルブロック 15m
0通常価格(税別):48,962円

基陽
アルミバックル胴ベルト 1200mm
0通常価格(税別):2,634円~

藤井電工
黒影ハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
0通常価格(税別):27,835円

藤井電工
フルハーネス"黒影ハーネス"(伸縮性ランヤード2本タイプ)
0通常価格(税別):32,732円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)
4.7通常価格(税別):1,670円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング)
4.7通常価格(税別):610円~