ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ライトハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 青 SSサイズ

ライトハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 青 SSサイズ TH510NV93SVOTBL4SSR23JANBX
通常単価(税別)
21,454
税込単価
23,599
通常出荷日:1日目

【特長】・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています・安全性能を保ちなが...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TH510NV93SVOTBL4SSR23JANBX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH510NV93SVOTBL4SSR23JANBXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチバックル
サイズ
SS
JANコード
4956133085857
トラスココード
627-2586
質量(g)
1460.000
フック口開き(mm)
50
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法幅(mm)
32
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)
1550

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH510NV93SVOTBL4SSR23JANBX627-2586

4956133085857
TSUYORON ライトハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 青 SSサイズ
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:SS
色:青
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチバックル
ランヤード長さ(mm):1550
ランヤード幅(mm):32
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1460g

型番リスト

表示件数
型番
TH510NV93SVOTBL4SSR23JANBX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,454
( 23,599 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています
・安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します
・使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます
・ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 青 SSサイズの型番TH510NV93SVOTBL4SSR23JANBXのページです。 型番TH510NV93SVOTBL4SSR23JANBXに関する仕様情報を記載しております。
ライトハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 青 SSサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 青 SSサイズ
小町ハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 赤 Sサイズ
ライトハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 青 Lサイズ
ライトハーネス 青 Lサイズ
レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Mサイズ 胸D環付き
レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Lサイズ 胸D環付き
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格21,45425,95331,36611,40736,21436,207
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチバックルワンタッチバックルワンタッチ-ワンタッチワンタッチ
サイズSSSLLML
JANコード495613308585749561330765894956133075988495613304938549561330788594956133082993
トラスココード627-2586179-8639623-9778163-8221627-7287627-7315
質量(g)1460.00016002395100024802520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト