17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ

胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ
通常単価(税別)
11,67614,825
税込単価
12,84416,308
通常出荷日:1日目

【特長】・デザイン性もよく、扱いやすいロープです。・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-GB-593-BG-BK-LL-130KG-BX656-2938

デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
940g
TB-GB-593-BLK-BK-LL-130KG-BX656-2939

TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
940g
TB-GB-593-BLK-BK-S-JAN-BP628-5151

4956133097539
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 黒 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
880g
TB-GB-593-Y-BK-M-JAN-BP628-6741

4956133089879
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
890g
TB-GB-593-Y-OR-L-JAN-BP628-9808

4956133097546
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(オレンジ) 黄 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
910g
TB-GB-593-Y-OR-M-JAN-BP628-8273

4956133097676
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(オレンジ) 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
890g
TBGB593BGBKLBP579-1736

4956133082825
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 青緑 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
910g
TBGB593BGBKMBP579-1761

4956133049750
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 青緑 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
890g
TBGB593BGORMBP579-1746

4956133085765
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(オレンジ) 青緑 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
890g
TBGB593BL4BKLBP579-1756

4956133052644
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
910g
TBGB593BL4BKMBP579-1744

4956133052576
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
890g
TBGB593BL4ORMBP579-1737

4956133085352
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(オレンジ) 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
890g
TBGB593BLKBKLBP579-1734

4956133052361
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
910g
TBGB593BLKBKMBP579-1764

4956133081958
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(黒) 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
890g
TBGB593BLKORLBP579-1763

4956133081965
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(オレンジ) 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
910g
TBGB593BLKORMBP579-1739

4956133052293
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) Gブレード(オレンジ) 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
890g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

ベルト色

ランヤード色

最小発注数量
-
656-2938
940
130
1600
青緑
1個
-
656-2939
940
130
1600
1個
4956133097539
628-5151
880.000
100
1100
1個
4956133089879
628-6741
890
100
1200
1個
4956133097546
628-9808
910.000
100
1400
オレンジ
1個
4956133097676
628-8273
890
100
1200
オレンジ
1個
4956133082825
579-1736
910.000
100
1400
青緑
1個
4956133049750
579-1761
890
100
1200
青緑
1個
4956133085765
579-1746
890
100
1200
青緑
オレンジ
1個
4956133052644
579-1756
910.000
100
1400
1個
4956133052576
579-1744
890
100
1200
1個
4956133085352
579-1737
890
100
1200
オレンジ
1個
4956133052361
579-1734
910.000
100
1400
1個
4956133081958
579-1764
890
100
1200
1個
4956133081965
579-1763
910.000
100
1400
オレンジ
1個
4956133052293
579-1739
890
100
1200
オレンジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,825
( 16,308 )
1日目
14,825
( 16,308 )
1日目
11,818
( 13,000 )
1日目
11,682
( 12,850 )
1日目
11,681
( 12,849 )
1日目
11,819
( 13,001 )
1日目
11,813
( 12,994 )
1日目
11,815
( 12,997 )
1日目
11,815
( 12,997 )
1日目
11,676
( 12,844 )
1日目
11,815
( 12,997 )
1日目
11,815
( 12,997 )
1日目
11,813
( 12,994 )
1日目
11,678
( 12,846 )
1日目
11,813
( 12,994 )
1日目
11,815
( 12,997 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。
・大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
・ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプです。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ
胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプ
胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 八つ打ちタイプ
藤井電工 胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ
胴ベルト型"LSA"(三つ打ちロープ)ワンタッチバックル
胴ベルト型"LSA"(三つ打ちロープ)スタンダードタイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格11,676-10,539 -10,448 -10,077 -11,682 -9,314 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
胴ベルト幅(mm)505050505050
ロープ径(mm)1111-111111
ロープ長さ(mm)16001600-160016001600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト