17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

胴ベルト型"LSA"(三つ打ちロープ)ワンタッチバックル

胴ベルト型"LSA"(三つ打ちロープ)ワンタッチバックル
通常単価(税別)
10,907円~11,025円
税込単価
11,998円~12,128円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。・大口径フック付きで、単管パイ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-LSA-OT590-BG-L-BP163-3455

4956133075605
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) 青緑 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
スタンダードタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1120g
TB-LSA-OT590-BG-M-BP163-6661

4956133051654
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) 青緑 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
スタンダードタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1120g
TB-LSA-OT590-BL4-L-BP163-6676

4956133075599
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) 青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
スタンダードタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1120g
TB-LSA-OT590-BL4-M-BP163-3489

4956133051722
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
スタンダードタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1120g
TB-LSA-OT590-BLK-L-BP163-6659

4956133075582
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
スタンダードタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1120g
TB-LSA-OT590-BLK-M-BP163-1944

4956133051678
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
スタンダードタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1120g
TB-LSA-OT590-Y-L-BP163-6682

4956133075612
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) 黄 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
スタンダードタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1120g
TB-LSA-OT590-Y-M-BP163-3435

4956133051661
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ) 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
スタンダードタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1120g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

胴ベルト長さ(mm)

ベルト色

最小発注数量
4956133075605
163-3455
1400
青緑
1個
4956133051654
163-6661
1200
青緑
1個
4956133075599
163-6676
1400
青
1個
4956133051722
163-3489
1200
青
1個
4956133075582
163-6659
1400
黒
1個
4956133051678
163-1944
1200
黒
1個
4956133075612
163-6682
1400
黄
1個
4956133051661
163-3435
1200
黄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,023円
( 12,125円 )
1日目
11,025円
( 12,128円 )
1日目
11,023円
( 12,125円 )
1日目
11,025円
( 12,128円 )
1日目
11,023円
( 12,125円 )
1日目
10,907円
( 11,998円 )
1日目
11,023円
( 12,125円 )
1日目
11,025円
( 12,128円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
・大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
・装着しやすいワンタッチバックル付きです。
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型"LSA"(三つ打ちロープ)ワンタッチバックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型"LSA"(三つ打ちロープ)ワンタッチバックル
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) DIA(三つ打ちロープ)
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト 黒 Mサイズ 幅50MM×1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト 青緑 Lサイズ 幅50MM×1400MM
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) DIA(三つ打ちロープ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格10,907円-6,960円14,402円14,402円10,080円 -8,650円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目〜9日目
質量(g)1120895.0001425.0001445.000-895.000
フック口開き(mm)5050505050-
最大使用可能質量(kg)100100100100100100
胴ベルト幅(mm)505050505050
ロープ径(mm)111011111110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト