ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM

胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM TBNV593SVBLKBLLBP
通常単価(税別)
12,580円
税込単価
13,838円
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです・使わないときは短く縮んでいますの...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TBNV593SVBLKBLLBP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TBNV593SVBLKBLLBPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133052330
トラスココード
629-7182
質量(g)
1080
フック口開き(mm)
50
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)収縮時
1100~1200
ランヤード長さ(mm)伸長時
1550
胴ベルト長さ(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
50
ベルト色
黒
ベルト長さ(mm)
1400
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TBNV593SVBLKBLLBP629-7182

4956133052330
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。
使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。
ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
伸縮タイプ ノビロン(青)
軽量大口径SV回転フック付き
アルミ製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm)収縮時:1100~1200
ランヤード長さ(mm)伸長時:1550
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ベルト長さ(mm):1400
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1080g

型番リスト

表示件数
型番
TBNV593SVBLKBLLBP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,580円
( 13,838円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです
・使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます
・ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MMの型番TBNV593SVBLKBLLBPのページです。 型番TBNV593SVBLKBLLBPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM
胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 青 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 黒 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格12,580円11,296円12,594円12,930円12,106円15,335円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613305233049561330525454956133052224495613308508649561330543654956133060410
トラスココード629-7182595-0719629-7677629-1460628-6662629-1447
質量(g)108096010601175.00012401210
フック口開き(mm)505050505050
最大使用可能質量(kg)100100100100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました