17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

ロックリトラ安全帯(軽量バックル・軽量フックタイプ)

ロックリトラ安全帯(軽量バックル・軽量フックタイプ)
通常単価(税別)
12,64916,352
税込単価
13,91417,987
通常出荷日:1日目

【特長】・巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します・織ロープの長さはいつも...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-LRL-593-BG-L-JAN-BP628-9897

4956133095153
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 青緑 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1175g
TB-LRL-593-BG-LL-130KG-JAN-BX627-0909

4956133085222
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 青緑 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1205g
TB-LRL-593-BG-M-JAN-BP628-9875

4956133082054
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 青緑 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1155g
TB-LRL-593-BG-S-JAN-BX628-6720

4956133083983
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 青緑 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1145g
TB-LRL-593-BL4-L-JAN-BP628-8232

4956133095146
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1175g
TB-LRL-593-BL4-M-JAN-BP629-1494

4956133095122
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1155g
TB-LRL-593-BL4-S-JAN-BX628-6714

4956133082863
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 青 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1145g
TB-LRL-593-BLK-L-JAN-BP629-1419

4956133091957
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1175g
TB-LRL-593-BLK-M-JAN-BP580-1571

4956133079177
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1155g
TB-LRL-593-BLK-S-JAN-BP628-8255

4956133087011
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黒 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1145g
TB-LRL-593-Y-L-BP656-1401

4956133095160
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1175g
TB-LRL-593-Y-LL-130KG-JAN-BX627-0863

4956133085208
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黄 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1205g
TB-LRL-593-Y-M-JAN-BP628-9892

4956133095139
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1155g
TB-LRL-593-Y-S-JAN-BX628-9882

4956133083976
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黄 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1145g
TBLRL593BL4LL-130KG-JANBX627-2545

4956133083891
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 青 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1205g
TBLRL593BLKLL-130KG-JANBP627-2556

4956133087028
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1205g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

ベルト色

最小発注数量
4956133095153
628-9897
1175.000
-
100
1400
青緑
1個
4956133085222
627-0909
1205.000
-
130
1600
青緑
1個
4956133082054
628-9875
1155.000
-
100
1200
青緑
1個
4956133083983
628-6720
1145.000
-
100
1100
青緑
1個
4956133095146
628-8232
1175.000
-
100
1400
1個
4956133095122
629-1494
1155.000
-
100
1200
1個
4956133082863
628-6714
1145.000
-
100
1100
1個
4956133091957
629-1419
1175.000
-
100
1400
1個
4956133079177
580-1571
1155.000
ナイロン(ベルト部)
100
1200
1個
4956133087011
628-8255
1145.000
-
100
1100
1個
4956133095160
656-1401
1175.000
-
100
1400
1個
4956133085208
627-0863
1205.000
-
130
1600
1個
4956133095139
628-9892
1155.000
-
100
1200
1個
4956133083976
628-9882
1145.000
-
100
1100
1個
4956133083891
627-2545
1205.000
-
130
1600
1個
4956133087028
627-2556
1205.000
-
130
1600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,663
( 13,929 )
1日目
16,352
( 17,987 )
1日目
12,663
( 13,929 )
1日目
12,812
( 14,093 )
1日目
12,812
( 14,093 )
1日目
12,663
( 13,929 )
1日目
12,812
( 14,093 )
1日目
12,663
( 13,929 )
1日目
12,655
( 13,921 )
1日目
12,812
( 14,093 )
1日目
12,649
( 13,914 )
1日目
16,352
( 17,987 )
1日目
12,663
( 13,929 )
1日目
12,819
( 14,101 )
1日目
16,352
( 17,987 )
1日目
16,352
( 17,987 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します
・織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません
・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックリトラ安全帯(軽量バックル・軽量フックタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックリトラ安全帯(軽量バックル・軽量フックタイプ)
ロックリトラ安全帯(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
ロックリトラ安全帯
胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ
胴ベルト型"2WAYリトラ"(2ウェイ巻取式ランヤード) 軽量バックル・軽量フックタイプ
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格12,649-14,697 -11,900 -13,329 -13,385 -13,226 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)151515151518
胴ベルト幅(mm)505050-50-
ランヤード長さ(mm)140014001400-1400-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト