ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H100用)

安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H100用) H100
通常単価(税別)
9,876円
税込単価
10,864円
通常出荷日:1日目

【特長】・ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

H100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H100の仕様・寸法情報

トラスココード
127-5936
質量(g)
1080
仕様
H鋼用クランプ(H100用)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
H100127-5936

-
TSUYORON 安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H100用)
ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易に取り付け可能。
水平・垂直・斜めに取り付け可能。
仕様・規格
H鋼用クランプ(H100用)
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1080g

型番リスト

表示件数
型番
H100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,876円
( 10,864円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易に取り付け可能
・水平・垂直・斜めに取り付け可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H100用)の型番H100のページです。 型番H100に関する仕様情報を記載しております。
安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H100用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H100用)
安全帯取付具 ねじクランプ
フルハーネス安全帯 黒影用ベルト固定具
フルハーネス安全帯 飛燕用胴ベルト固定具
安全帯用フックハンガー
安全帯用ランヤードホルダー
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格9,876円6,157円1,485円2,956円517円1,393円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
トラスココード127-5936354-7582444-9592818-6273854-6185818-6272
質量(g)108035022.00030.0001035.000
仕様H鋼用クランプ(H100用)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました