17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フルハーネス"黒影ハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)

フルハーネス"黒影ハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)
通常単価(税別)
31,066円~34,716円
税込単価
34,173円~38,188円
通常出荷日:1日目

【特長】・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。・付属の固...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH504OH93SVOTDGLL130KR23JANBX627-2544

4956133080197
TSUYORON 黒影ハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ ダークグレー LLサイズ 130KG対応型
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
腿部は水平型です。
ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは常時巻取+巻取力固定が片手で操作できるワンハンドリトラタイプ
サイズ:LL
色:ダークグレー
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチバックル
ランヤード長さ(mm):1600
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
2115g
TH504OH93SVOTDGSR23JANBX627-7270

4956133079207
TSUYORON 黒影ハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ ダークグレー Sサイズ
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
腿部は水平型です。
ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは常時巻取+巻取力固定が片手で操作できるワンハンドリトラタイプ
サイズ:S
色:ダークグレー
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチバックル
ランヤード長さ(mm):1600
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1995g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大使用可能質量(kg)

最小発注数量
LL
4956133080197
627-2544
2115.000
130
1個
S
4956133079207
627-7270
1995.000
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,716円
( 38,188円 )
1日目
31,066円
( 34,173円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
・付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
・腿部は水平型です。
・ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス"黒影ハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス"黒影ハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス"黒影ハーネス"(巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス"飛燕ハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス"レヴォハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス"黒影ハーネス"(伸縮性ランヤード1本タイプ)
フルハーネス"黒影ハーネス"(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格31,066円-27,460円35,569円 -28,733円 -21,666円 -34,866円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチバックルワンタッチワンタッチ--ワンタッチ
フック口開き(mm)505050505050
色ダークグレー--黒・赤--
ベルト幅(mm)454545454545
胸ベルト幅(mm)303030303030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト