ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MM

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MM TB2TRL593NV5931BLKBKMJANBX
通常単価(税別)
22,418
税込単価
24,660
通常出荷日:1日目

【特長】・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TB2TRL593NV5931BLKBKMJANBX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB2TRL593NV5931BLKBKMJANBXの仕様・寸法情報

JANコード
4956133086892
トラスココード
627-5778
質量(g)
1905.000
フック口開き(mm)
50
ランヤード寸法幅(mm)
15・32
最大使用可能質量(kg)
100
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト幅(mm)
50
ランヤード長さ(mm)
1400・1500
ベルト色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB2TRL593NV5931BLKBKMJANBX627-5778

4956133086892
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MM
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
2WAYリトラは、墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式2Wayリトラ
副ランヤード:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400・1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1905g

型番リスト

表示件数
型番
TB2TRL593NV5931BLKBKMJANBX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,418
( 24,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます
・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
・2WAYリトラは、墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます
・副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ
・フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します
・ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MMの型番TB2TRL593NV5931BLKBKMJANBXのページです。 型番TB2TRL593NV5931BLKBKMJANBXに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK)青 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・ノビロン(BK) 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンドリトラ・2WAYリトラ 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格22,41822,41824,05220,01022,87126,434
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613308689249561330847994956133088148495613307923849561330844784956133087813
トラスココード627-5778627-5701627-4111627-2590628-6686627-4146
質量(g)1905.0001905.0002030.0001710.0002080.0002240
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)15・3215・3215・3215・321515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト