ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ダークレッド Mサイズ

通常単価(税別)
27,321
税込単価
30,053
通常出荷日:1日目

【特長】・両腰・背部のアタッチメントで3点支持・多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制・腰部か...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TH-521OT-OT-DR-M-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-521OT-OT-DR-M-BXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチ
サイズ
JANコード
4956133100000
トラスココード
697-3652
質量(g)
1530.000
材質1
ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン
材質2
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ
材質3
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・ハーネス胸D環:スチール
材質4
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン
ダークレッド
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
最大使用可能質量(kg)
130
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH-521OT-OT-DR-M-BX697-3652

4956133100000
TSUYORON KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ダークレッド Mサイズ
両腰・背部のアタッチメントで3点支持。
多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。
腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。
背面に横ベルトを採用。
万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。
ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。
ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。
スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
胸D環付き
※品番末尾の表記について。
BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:M
色:ダークレッド
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・ハーネス胸D環:スチール
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン
質量・質量単位
1530g

型番リスト

表示件数
型番
TH-521OT-OT-DR-M-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,321
( 30,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両腰・背部のアタッチメントで3点支持
・多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制
・腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない
・背面に横ベルトを採用
・万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止
・ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応
・ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能
・腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい
・スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル
・胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に
【材質】
・ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン
・ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ
・ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・ハーネス胸D環:スチール
・ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ダークレッド Mサイズの型番TH-521OT-OT-DR-M-BXのページです。 型番TH-521OT-OT-DR-M-BXに関する仕様情報を記載しております。
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ダークレッド Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ダークレッド Mサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ダークレッド Lサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Mサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 紺 Mサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Lサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Sサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格27,32127,32127,32127,32127,32127,321
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
サイズ
JANコード495613310000049561331000174956133099472495613310002449561330994894956133099465
トラスココード697-3652697-3642697-3653697-3645697-3650697-3646
質量(g)1530.0001570.0001530.0001530.0001570.0001490

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト