17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

フルハーネス"飛燕ハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)

フルハーネス"飛燕ハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)
通常単価(税別)
37,34742,241
税込単価
41,08246,465
通常出荷日:1日目

【特長】・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです・腿部は左右が独立して...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH506OH93SVOTDGLL130KR23JANBX627-4149

4956133080661
TSUYORON 飛燕ハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ ダークグレー LLサイズ 130KG対応型
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(アルミスライドバックル)
背中ベルト:Y型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは常時巻取+巻取力固定が片手で操作できるワンハンドリトラタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード幅(mm):15
ランヤード長さ(mm):1600
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2700g
TH506OH93SVOTDGSR23JANBX627-2527

4956133078880
TSUYORON 飛燕ハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ ダークグレー Sサイズ
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(アルミスライドバックル)
背中ベルト:Y型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは常時巻取+巻取力固定が片手で操作できるワンハンドリトラタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード幅(mm):15
ランヤード長さ(mm):1600
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2400g

型番リスト

表示件数

商品種類

種類

ツインランヤード

胴ベルト

サイズ

JANコード

トラスココード

色詳細

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

胴ベルトタイプ

胴ベルト幅×長さ(mm)

ランヤード寸法長さ(mm)

最大使用可能質量(kg)

ランヤード長さ(mm)

仕様詳細

最小発注数量
-
-
-
-
-
LL
4956133080661
627-4149
-
2700
-
-
-
-
ダークグレー
-
50×1600
-
130
1600
-
1個
-
-
-
-
-
S
4956133078880
627-2527
-
2400
-
-
-
-
ダークグレー
-
50×1100
-
100
1600
-
1個
ハーネス型安全帯
ロープタイプ
グレー
4956133066900
167-8494
ダークグレー
2520
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、胴ベルト先端金具:ステンレス
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
-
アルミスライドバックル
50×1400
1600
100
-
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
1個
ハーネス型安全帯
ロープタイプ
グレー
4956133066757
167-8497
ダークグレー
2460
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、胴ベルト先端金具:ステンレス
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
-
アルミスライドバックル
50×1200
1600
100
-
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,241
( 46,465 )
1日目
38,749
( 42,624 )
1日目
37,347
( 41,082 )
1日目
37,347
( 41,082 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです
・ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です
・胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです
・ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス"飛燕ハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス"飛燕ハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス"レヴォハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス"黒影ハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス"レヴォハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)
フルハーネス"黒影ハーネス"(巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス"飛燕ハーネス"(伸縮性ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格37,347-29,955 -32,479 -38,61528,57932,006 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチ-ワンタッチバックルワンタッチワンタッチワンタッチ
フック口開き(mm)505050505050
ベルト幅(mm)454545454545
胸ベルト幅(mm)303030303030
ランヤード寸法幅(mm)151515--32

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト