ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-2 深緑 Lサイズ 重作業用軽量タイプ

ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-2 深緑 Lサイズ 重作業用軽量タイプ WPB2ODLBX
通常単価(税別)
21,434
税込単価
23,577
通常出荷日:1日目

【特長】・重作業用の細幅軽量タイプ・バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます【用途】...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WPB2ODLBX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WPB2ODLBXの仕様・寸法情報

サイズ
JANコード
4956133081354
トラスココード
593-0185
長さ(mm)
1400
質量(g)
1060
深緑
幅(mm)
50
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1400
バックル
鉄スライド
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
780

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WPB2ODLBX593-0185

4956133081354
TSUYORON ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-2 深緑 Lサイズ 重作業用軽量タイプ
重作業用の細幅軽量タイプ
バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
仕様・規格
ワークポジショニング用ベルト(重作業用)
バックサイドベルトバックルなし
バックサイドベルトD環2個付き
バックサイドベルト細幅タイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
バックル:鉄スライド
色:深緑
長さ(mm):1400
幅(mm):50
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:780
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
-
質量・質量単位
1060g

型番リスト

表示件数
型番
WPB2ODLBX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,434
( 23,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重作業用の細幅軽量タイプ
・バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます
【用途】
・法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトとして

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-2 深緑 Lサイズ 重作業用軽量タイプの型番WPB2ODLBXのページです。 型番WPB2ODLBXに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-2 深緑 Lサイズ 重作業用軽量タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-2 深緑 Lサイズ 重作業用軽量タイプ
ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-2 深緑 Mサイズ 重作業用軽量タイプ
ワークポジショニング用器具
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
TDB-120 ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格21,43421,45010,18333,79721,2498,063
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
サイズMMMM
JANコード495613308135449561330811704956133070303495613306381749561330707234956133070211
トラスココード593-0185593-0169163-5087163-8259163-6609163-6655
長さ(mm)140012001200---
質量(g)106010007301840805.000650

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト