ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

78ロリップ(ショックアブソーバ付)

78ロリップ(ショックアブソーバ付) N78R-4S-HD
通常単価(税別)
12,463
税込単価
13,709
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

N78R-4S-HD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N78R-4S-HDの仕様・寸法情報

JANコード
4956133096792
トラスココード
662-8517
質量(g)
1250
フック口開き(mm)
13
適合親綱(mm)
16~18
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
N78R-4S-HD662-8517

4956133096792
TSUYORON 昇降・定位置作業用器具 78ロリップ N78R-4S ショックアブソーバー付き
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
電柱・鉄塔などの構造物や、ビル・ダムなどの建設現場での昇降時や定位置作業時に使用する墜落防止器具です。
昇降時や定位置作業時に墜落制止用器具のD環と連結し、万一の墜落を防止する器具です
仕様・規格
ショックアブソーバ:あり
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
適合親綱(mm):16~18
フック口開き(mm):13
-
質量・質量単位
1250g

型番リスト

表示件数
型番
N78R-4S-HD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,463
( 13,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます
・昇降時や定位置作業時に墜落制止用器具のD環と連結し、万一の墜落を防止する器具です
【用途】
・電柱・鉄塔などの構造物や、ビル・ダムなどの建設現場での昇降時や定位置作業時に使用する墜落防止器具として

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

78ロリップ(ショックアブソーバ付)の型番N78R-4S-HDのページです。 型番N78R-4S-HDに関する仕様情報を記載しております。
78ロリップ(ショックアブソーバ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
78ロリップ(ショックアブソーバ付)
昇降・定位置作業用器具 78ロリップ ショックアブソーバー付き
ツヨロン SS21ロリップ
安全帯用大口径フック
ワークポジショニング用器具 ダークグリーン
昇降・定位置作業用 78ロリップ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格12,46312,4939,2533,54121,7858,380
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード495613309679249561330265394956133009303495613302175649561330637324956133028762
トラスココード662-8517629-1469223-2863826-6645163-8177388-2292
質量(g)12501180800390.00020501070
フック口開き(mm)1318135013-
適合親綱(mm)16~1816~18----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト