17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZERO

ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZERO
通常単価(税別)
35,64136,815
税込単価
39,20540,497
通常出荷日:1日目

【特長】・装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません・...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH-520V-OT-BL-LL-HG-BX663-2712

4956133097386
TSUYORON ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ハイグレード
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。
しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。
ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。
余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。
無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。
別売の胴ベルトが装着可能です。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
背当てパッド・着脱式胸D環付
別売マルチツールホルダー:MULTITOOL HOLDER
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:紺
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):28
腿バックル:ワンタッチ
ナイロン
アルミ
スチール
質量・質量単位
1925g
TH-520V-OT-BL-S-HG-BX663-2713

4956133094637
TSUYORON ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 Sサイズ 腿Vタイプ ハイグレード
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。
しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。
ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。
余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。
無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。
別売の胴ベルトが装着可能です。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
背当てパッド・着脱式胸D環付
別売マルチツールホルダー:MULTITOOL HOLDER
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:紺
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):28
腿バックル:ワンタッチ
ナイロン
アルミ
スチール
質量・質量単位
1845g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
LL
4956133097386
663-2712
1925.000
1個
4956133094637
663-2713
1845.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,815
( 40,497 )
1日目
35,641
( 39,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません
・しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上
・ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減
・余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止
・無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用
・別売の胴ベルトが装着可能です
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に
【材質】
・ナイロン
・アルミ
・スチール

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZEROのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZERO
ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO
ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZERO
ZERO-Gハーネス HG 腿水平タイプ
ZERO-Gハーネス 腿水平型 紺 HG Mサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セット
ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格35,641-33,196 -27,848 -35,618 -48,82333,586 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
材質1ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
材質2アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
材質3スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト