17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

2丁掛け軽量型胴ベルト(ワンハンドリトラ+伸縮式ランヤード)

2丁掛け軽量型胴ベルト(ワンハンドリトラ+伸縮式ランヤード)
通常単価(税別)
21,24525,003
税込単価
23,37027,503
通常出荷日:1日目

【特長】・ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です・開...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-ORL-2-593-NV-BL2-BK-L580-1590

4956133080494
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ 紺 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400・1050
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:紺
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:L
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1765g
TB-ORL-2-593-NV-R-BK-L-JAN-BX628-9863

4956133083280
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ 赤 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400・1050
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:赤
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:L
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1765g
TB-ORL-2-593-NV-R-BK-M-JAN-BP580-1565

4956133061745
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ 赤 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400・1050
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:赤
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1745g
TBORL2593NVBL2BKLL-130KG-BX657-5646

TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンド+伸縮式補助ロープ 紺 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400・1050
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:紺
落下距離(m):3.7
最大自由落下距離(m):1.8
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1795g
TBORL2593NVBL4BKLL-130KG-JANBP627-5720

4956133082436
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンド+伸縮式補助ロープ 青 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400・1050
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1795g
TBORL2593NVBL4BKMBP425-0919

4956133080982
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400・1050
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:M
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1745g
TBORL2593NVBLKBKLBP425-0904

4956133080302
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ(幅15×長さ1400mm)
補助ロープ:伸縮式ノビロン(幅32×収縮時長さ800~850mm、伸長時長さ1050mm)
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400・1050
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:L
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1.765kg
TBORL2593NVBLKBKLL-130KG-JANBP627-5687

4956133084638
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンド+伸縮式補助ロープ 黒 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400・1050
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1795g
TBORL2593NVBLKBKMBP425-0924

4956133061615
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
主ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ(幅15×長さ1400mm)
補助ロープ:伸縮式ノビロン(幅32×収縮時長さ800~850mm、伸長時長さ1050mm)
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400・1050
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:M
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1.745kg
TBORL2593NVBLKBKSJANBP627-7269

4956133084270
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ 黒 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400・1050
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1735g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

落下距離(m)

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

ベルト色

最大自由落下距離(m)

最小発注数量
4956133080494
580-1590
1765
ナイロン(ベルト部)
-
100
1400
-
1個
4956133083280
628-9863
1765
ナイロン(ベルト部)
-
100
1400
-
1個
4956133061745
580-1565
1745
ナイロン(ベルト部)
-
100
1200
-
1個
-
657-5646
1795
-
3.7
130
1600
1.8
1個
4956133082436
627-5720
1795
ナイロン(ベルト部)
-
130
1600
-
1個
4956133080982
425-0919
1745
ナイロン(ベルト部)
-
100
1200
-
1個
4956133080302
425-0904
1.765
ナイロン(ベルト部)
-
100
1400
-
1個
4956133084638
627-5687
1795
ナイロン(ベルト部)
-
130
1600
-
1個
4956133061615
425-0924
1.745
ナイロン(ベルト部)
-
100
1200
-
1個
4956133084270
627-7269
1735.000
ナイロン(ベルト部)
-
100
1100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,245
( 23,370 )
1日目
21,251
( 23,376 )
1日目
21,248
( 23,373 )
1日目
24,657
( 27,123 )
1日目
25,003
( 27,503 )
1日目
21,251
( 23,376 )
1日目
21,251
( 23,376 )
1日目
25,003
( 27,503 )
1日目
21,251
( 23,376 )
1日目
21,251
( 23,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます
・フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2丁掛け軽量型胴ベルト(ワンハンドリトラ+伸縮式ランヤード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2丁掛け軽量型胴ベルト(ワンハンドリトラ+伸縮式ランヤード)
2丁掛け軽量型胴ベルト(ロックリトラ+伸縮式ランヤード)
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンドリトラ・2WAYリトラ 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンドリトラ・2WAYリトラ 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ
胴ベルト型"2WAYリトラ"(2ウェイ巻取式ランヤード) 軽量バックル・軽量フックタイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格21,245-21,702 -26,43426,43411,032 -13,385 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)15・3215・3215151815
胴ベルト幅(mm)50505050-50
ランヤード長さ(mm)1400・10501400・150014001400-1400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト