17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

傾斜面作業用ハーネス(一体型)

傾斜面作業用ハーネス(一体型)
通常単価(税別)
64,48066,641
税込単価
70,92873,305
通常出荷日:1日目

【特長】・転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです・水平型腿ベルトの採用により...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH-600-OT-LL-JAN-BX629-4613

4956133081750
TSUYORON 傾斜面作業用ハーネス 傾斜面作業用ベルト一体型 黄 LLサイズ
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです。
水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。
ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式です。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
傾斜面作業用ベルト付き(一体型)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
胸D環付き
サイズ:LL
色:黄
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
腿バックル:ワンタッチ
品名:傾斜面作業用ハーネス
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2980g
TH-600-OT-M-JAN-BX593-1758

4956133081736
TSUYORON 傾斜面作業用ハーネス 傾斜面作業用ベルト一体式 黄 Mサイズ
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです。
水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。
ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式です。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
傾斜面作業用ベルト付き(一体型)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
胸D環付き
サイズ:M
色:黄
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1200
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
腿バックル:ワンタッチ
品名:傾斜面作業用ハーネス
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2860g
TH-600-OT-S-JAN-BX629-3022

4956133083747
TSUYORON 傾斜面作業用ハーネス 傾斜面作業用ベルト一体式 黄 Sサイズ
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです。
水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。
ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式です。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
傾斜面作業用ベルト付き(一体型)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
胸D環付き
サイズ:S
色:黄
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
腿バックル:ワンタッチ
品名:傾斜面作業用ハーネス
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2810g
TH600OTLBX592-7008

4956133081743
TSUYORON 傾斜面作業用ハーネス 傾斜面作業用ベルト一体式 黄 Lサイズ
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです。
水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。
ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式です。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
傾斜面作業用ベルト付き(一体型)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
胸D環付き
サイズ:L
色:黄
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
腿バックル:ワンタッチ
品名:傾斜面作業用ハーネス
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2920g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

胴ベルト幅×長さ(mm)

最小発注数量
L
4956133081743
592-7008
2920.000
50×1400
1個
LL
4956133081750
629-4613
2980
50×1600
1個
M
4956133081736
593-1758
2860
50×1200
1個
S
4956133083747
629-3022
2810.000
50×1100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,485
( 70,934 )
1日目
66,641
( 73,305 )
1日目
64,480
( 70,928 )
1日目
65,243
( 71,767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです
・水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります
・ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式です
【用途】
・法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

傾斜面作業用ハーネス(一体型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜面作業用ハーネス(一体型)
傾斜面作業用ハーネス(分離式)
傾斜面作業用ハーネス 傾斜面作業用ベルト分離式 黄 Mサイズ
レヴォハーネス 柱上作業用
レヴォハーネス 柱上作業用 胸D環付き
ZERO-Gハーネス 腿水平型 紺 MG Mサイズ+伸縮式ノビロン(BK)ツインランヤード セット
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格64,480-37,302 -37,30822,004 -27,079 -46,455
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜19日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
-黒・赤
ベルト幅(mm)454545454545
最大使用可能質量(kg)130130130130130100
品名傾斜面作業用ハーネス傾斜面作業用ハーネス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト