ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120K 紺 Lサイズ キーロック対応型

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120K 紺 Lサイズ キーロック対応型 WP-TDB-120K-BL2-L-JAN-BX
通常単価(税別)
27,757
税込単価
30,533
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です・軽量バックルタイプ・胴ベルト型用ラ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WP-TDB-120K-BL2-L-JAN-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-TDB-120K-BL2-L-JAN-BXの仕様・寸法情報

サイズ
L
JANコード
4956133078019
トラスココード
629-4597
質量(g)
890
胴ベルト幅×長さ(mm)
45×1400
バックル
アルミ製スライドバックル
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
100×800
適合ウエスト(cm)
95-120
胴ベルト長さ(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
45
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-TDB-120K-BL2-L-JAN-BX629-4597

4956133078019
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120K 紺 Lサイズ キーロック対応型
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
腰部にピッタリとフィットする湾曲型
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×800
色:紺
サイズ:L
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
-
質量・質量単位
890g

型番リスト

表示件数
型番
WP-TDB-120K-BL2-L-JAN-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,757
( 30,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です
・軽量バックルタイプ
・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます
【用途】
・柱上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120K 紺 Lサイズ キーロック対応型の型番WP-TDB-120K-BL2-L-JAN-BXのページです。 型番WP-TDB-120K-BL2-L-JAN-BXに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120K 紺 Lサイズ キーロック対応型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120K 紺 Lサイズ キーロック対応型
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120K 黒 Mサイズ キーロック対応型
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120K 紺 Mサイズ めがね環付V角環付き キーロック対応型
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-110 黒 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120 紺 Sサイズ めがね環付V角環付き
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120 黒 Lサイズ めがね環付V角環付き
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格27,75727,75028,53224,15225,73225,732
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズLMMMSL
JANコード495613307801949561330777224956133079757495613308136149561330839454956133085512
トラスココード629-4597629-3002629-4557629-4580629-3077629-3050
質量(g)890810.000825.000735.000755.000905.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト