ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MM

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MM TB2OTLRL593NV5931BLKBKMJANBP
通常単価(税別)
24,052
税込単価
26,457
通常出荷日:1日目

【特長】・巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します・装着しやすいワンタッチ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TB2OTLRL593NV5931BLKBKMJANBP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB2OTLRL593NV5931BLKBKMJANBPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133088148
トラスココード
627-4111
質量(g)
2030.000
フック口開き(mm)
50
ランヤード寸法幅(mm)
15・32
最大使用可能質量(kg)
100
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト幅(mm)
50
ランヤード長さ(mm)
1400・1500
ベルト色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB2OTLRL593NV5931BLKBKMJANBP627-4111

4956133088148
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
装着しやすいワンタッチバックルとフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
ランヤードツインタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
主ランヤード:巻取式ロックリトラ
副ランヤード:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400・1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15・32
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
2030g

型番リスト

表示件数
型番
TB2OTLRL593NV5931BLKBKMJANBP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,052
( 26,457 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します
・装着しやすいワンタッチバックルとフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
・織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません
・副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプ
・フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します
・ランヤードツインタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MMの型番TB2OTLRL593NV5931BLKBKMJANBPのページです。 型番TB2OTLRL593NV5931BLKBKMJANBPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK)黒 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK)青 Mサイズ 幅50MM×長さ長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・ノビロン(BK) 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンドリトラ・2WAYリトラ 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格24,05222,41822,41820,01026,18426,434
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613308814849561330868924956133084799495613307923849561330877904956133087813
トラスココード627-4111627-5778627-5701627-2590628-5156627-4146
質量(g)2030.0001905.0001905.0001710.00021402240
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)15・3215・3215・3215・321515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト