ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

小町ハーネス ハーネス本体のみ 赤 Lサイズ

小町ハーネス ハーネス本体のみ 赤 Lサイズ TH-509-OT-R-L-BX
通常単価(税別)
18,448
税込単価
20,293
通常出荷日:1日目

【特長】・身体に合せて胸ベルトが調整できる、女性のためのフルハーネス・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TH-509-OT-R-L-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-509-OT-R-L-BXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチ
サイズ
トラスココード
592-8552
質量(g)
960
材質1
ポリエステル
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
最大使用可能質量(kg)
130
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH-509-OT-R-L-BX592-8552

TSUYORON 小町ハーネス ハーネス本体のみ 赤 Lサイズ
身体に合せて胸ベルトが調整できる、女性のためのフルハーネス。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
色:赤
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ポリエステル
質量・質量単位
960g

型番リスト

表示件数
型番
TH-509-OT-R-L-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,448
( 20,293 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・身体に合せて胸ベルトが調整できる、女性のためのフルハーネス
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです
・腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます
・骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小町ハーネス ハーネス本体のみ 赤 Lサイズの型番TH-509-OT-R-L-BXのページです。 型番TH-509-OT-R-L-BXに関する仕様情報を記載しております。
小町ハーネス ハーネス本体のみ 赤 Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小町ハーネス ハーネス本体のみ 赤 Lサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Lサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 紺 Lサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ダークレッド Lサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Mサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Sサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格18,44827,32127,32127,32127,32127,321
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
サイズ
トラスココード592-8552697-3650697-3648697-3642697-3653697-3646
質量(g)9601570.0001570.0001570.0001530.0001490
材質1ポリエステルハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロンハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロンハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロンハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロンハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト