ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型 TBTRL2593TRLTBLKLL-130KG-JANBX
通常単価(税別)
28,672
税込単価
31,539
通常出荷日:1日目

【特長】・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TBTRL2593TRLTBLKLL-130KG-JANBX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBTRL2593TRLTBLKLL-130KG-JANBXの仕様・寸法情報

JANコード
4956133059896
トラスココード
627-2553
質量(g)
2140
フック口開き(mm)
50
ランヤード寸法幅(mm)
15
最大使用可能質量(kg)
130
胴ベルト長さ(mm)
1600
胴ベルト幅(mm)
50
ランヤード長さ(mm)
1400
ベルト色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TBTRL2593TRLTBLKLL-130KG-JANBX627-2553

4956133059896
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
副ランヤードは巻取式の2WAYリトラタイプ。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
ランヤードツインタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
主ランヤード:巻取式2WAYリトラ
副ランヤード:巻取式2WAYリトラ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2140g

型番リスト

表示件数
型番
TBTRL2593TRLTBLKLL-130KG-JANBX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,672
( 31,539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます
・副ランヤードは巻取式の2WAYリトラタイプ
・フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します
・ランヤードツインタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型の型番TBTRL2593TRLTBLKLL-130KG-JANBXのページです。 型番TBTRL2593TRLTBLKLL-130KG-JANBXに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンドリトラ・2WAYリトラ 黒 LLサイズ 1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ 青 LLサイズ 1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンド・2WAYリトラ 青緑 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンドリトラ・2WAYリトラ 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格28,67232,10918,54831,86629,83926,434
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613305989649561330879054956133081699495613308747949561330872264956133087813
トラスココード627-2553629-3098627-5731629-1514627-2628627-4146
質量(g)214023001405.00022002170.0002240
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)151515151515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト