ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM TB-LRN-599-Y-M-JAN-BX
通常単価(税別)
11,909
税込単価
13,100
通常出荷日:1日目

【特長】・巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します・織ロープの長さはいつも...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TB-LRN-599-Y-M-JAN-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-LRN-599-Y-M-JAN-BXの仕様・寸法情報

JANコード
4956133080548
トラスココード
629-1476
質量(g)
1270
フック口開き(mm)
50
ランヤード寸法幅(mm)
15
最大使用可能質量(kg)
100
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト幅(mm)
50
ランヤード長さ(mm)
1400
ベルト色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-LRN-599-Y-M-JAN-BX629-1476

4956133080548
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
スチール製のフックとバックルを採用しています。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1270g

型番リスト

表示件数
型番
TB-LRN-599-Y-M-JAN-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,909
( 13,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します
・織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません
・スチール製のフックとバックルを採用しています
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MMの型番TB-LRN-599-Y-M-JAN-BXのページです。 型番TB-LRN-599-Y-M-JAN-BXに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黄 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格11,90913,41612,55214,72912,66314,290
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613308054849561330568404956133054990495613308698449561330852464956133087387
トラスココード629-1476628-9885628-8331628-6669629-1470628-8227
質量(g)127011601025.00012851175.0001155.000
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)151518151515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト