17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ライトハーネスコルト+ノビロン

ライトハーネスコルト+ノビロン
通常単価(税別)
27,61235,754
税込単価
30,37339,329
通常出荷日:1日目

【特長】・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています・安全性能を保ちなが...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH510CRNV93SVOTBL4BKL2R23JANBX627-4127

4956133092312
TSUYORON ライトハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 青 Lサイズ
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
色:青
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2305g
TH510CRNV93SVOTBL4BKLL130K2R23629-3102

4956133093012
TSUYORON ライトハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 青 LLサイズ 130KG対応型
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:青
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2405g
TH510CRNV93SVOTBL4BKS2R23JANBX627-2543

4956133092305
TSUYORON ライトハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 青 Sサイズ
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:青
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2225g
TH510CRNV93SVOTBLKBKL2R23JANBX627-2547

4956133092947
TSUYORON ライトハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 黒 Lサイズ
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
色:黒
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2305g
TH510CRNV93SVOTBLKBKLL130K2R23629-3103

4956133092954
TSUYORON ライトハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 黒 LLサイズ 130KG対応型
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:黒
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2405g
TH510CRNV93SVOTBLKBKS2R23JANBX627-2610

4956133092930
TSUYORON ライトハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 黒 Sサイズ
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:黒
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2225g

型番リスト

表示件数

商品種類

ツインランヤード

胴ベルト

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

ランヤード寸法幅(mm)

最大使用可能質量(kg)

ランヤード幅×長さ(mm)

ランヤード長さ(mm)

仕様詳細

最小発注数量
ハーネス型安全帯
4956133091711
382-1999
2.265
ベルト部:ポリエステル&ナイロン
胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
-
-
100
ノビロン:32×1100・1200~1550/巻取式:18×1600
-
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
1個
ハーネス型安全帯
4956133091728
384-7759
2.265
ベルト部:ポリエステル&ナイロン
胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
-
-
100
ノビロン:32×1100・1200~1550/巻取式:18×1600
-
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
1個
-
-
-
-
L
4956133092312
627-4127
2305
-
-
-
-
18・32
100
-
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
LL
4956133093012
629-3102
2405
-
-
-
-
18・32
130
-
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
S
4956133092305
627-2543
2225.000
-
-
-
-
18・32
100
-
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
L
4956133092947
627-2547
2305
-
-
-
-
18・32
100
-
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
LL
4956133092954
629-3103
2405
-
-
-
-
18・32
130
-
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
S
4956133092930
627-2610
2225.000
-
-
-
-
18・32
100
-
1550・1600
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,612
( 30,373 )
1日目
27,612
( 30,373 )
1日目
31,366
( 34,503 )
1日目
35,754
( 39,329 )
1日目
31,735
( 34,909 )
1日目
31,366
( 34,503 )
1日目
35,754
( 39,329 )
1日目
31,735
( 34,909 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています
・安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します
・コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません
・コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます
・ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます
・ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトハーネスコルト+ノビロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトハーネスコルト+ノビロン
コアハーネス コルト+ノビロン
スマートハーネス ノビロン(伸縮式ランヤード1本タイプ)
小町ハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 赤 Sサイズ
ライトハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 青 SSサイズ
レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Mサイズ 胸D環付き
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格27,612-34,542 -26,404 -25,95321,45436,214
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチバックルワンタッチバックルワンタッチ
フック口開き(mm)505050505050
ベルト幅(mm)454545454545
胸ベルト幅(mm)303030303045

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト