ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Lサイズ 胸D環付き

レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Lサイズ 胸D環付き TH508OT2NV93SVOTBKRL2R23JANBX
通常単価(税別)
36,207
税込単価
39,828
通常出荷日:1日目

【特長】・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです・骨盤・足回りにベルト...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TH508OT2NV93SVOTBKRL2R23JANBX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH508OT2NV93SVOTBKRL2R23JANBXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチ
サイズ
L
JANコード
4956133082993
トラスココード
627-7315
質量(g)
2520
フック口開き(mm)
50
黒・赤
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
45
ランヤード寸法幅(mm)
32
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)
1550

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH508OT2NV93SVOTBKRL2R23JANBX627-7315

4956133082993
TSUYORON レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Lサイズ 胸D環付き
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
胸D環付きタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
色:黒・赤
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):45
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550
ランヤード幅(mm):32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2520g

型番リスト

表示件数
型番
TH508OT2NV93SVOTBKRL2R23JANBX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,207
( 39,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです
・骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します
・使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます
・ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Lサイズ 胸D環付きの型番TH508OT2NV93SVOTBKRL2R23JANBXのページです。 型番TH508OT2NV93SVOTBKRL2R23JANBXに関する仕様情報を記載しております。
レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Lサイズ 胸D環付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Lサイズ 胸D環付き
レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Mサイズ 胸D環付き
レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 Mサイズ 胸D環付き
レヴォハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ 黒・赤 Lサイズ
小町ハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 赤 Sサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Lサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格36,20736,21447,28430,72025,95327,321
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチバックルワンタッチバックルワンタッチ
サイズLMMLS
JANコード495613308299349561330788594956133083013495613308592549561330765894956133099489
トラスココード627-7315627-7287627-7280253-7858179-8639697-3650
質量(g)252024803180.0001915.00016001570.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト