17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ

フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ
通常単価(税別)
37,09253,426
税込単価
40,80158,769
通常出荷日:1日目

【特長】・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とす...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH5062CR93SVOTDGBKL2R23JANBX627-5719

4956133093807
TSUYORON 飛燕ハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ ダークグレー Lサイズ
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(アルミスライドバックル)
背中ベルト:Y型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
サイズ:L
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
3045g
TH5062CR93SVOTDGBKLL130K2R23629-1543

4956133093944
TSUYORON 飛燕ハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ ダークグレー LLサイズ 130KG対応型
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(アルミスライドバックル)
背中ベルト:Y型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
サイズ:LL
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
3225g
TH5062CR93SVOTDGBKS2R23JANBX627-2558

4956133096907
TSUYORON 飛燕ハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ ダークグレー Sサイズ
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(アルミスライドバックル)
背中ベルト:Y型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
サイズ:S
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2925g
TH506CRNV93SVOTDGBKL2R23JANBX627-5782

4956133093074
TSUYORON 飛燕ハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) ダークグレー Lサイズ
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(アルミスライドバックル)
背中ベルト:Y型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
サイズ:L
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2965g
TH506CRNV93SVOTDGBKLL130K2R23629-0026

4956133093081
TSUYORON 飛燕ハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) ダークグレー LLサイズ 130KG対応型
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(アルミスライドバックル)
背中ベルト:Y型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
サイズ:LL
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
3145g
TH506CRNV93SVOTDGBKS2R23JANBX627-5702

4956133093067
TSUYORON 飛燕ハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) ダークグレー Sサイズ
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(アルミスライドバックル)
背中ベルト:Y型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
サイズ:S
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2845g

型番リスト

表示件数

商品種類

ツインランヤード

胴ベルト

サイズ

JANコード

トラスココード

色詳細

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

胴ベルトタイプ

胴ベルト幅×長さ(mm)

ランヤード寸法長さ(mm)

ランヤード寸法幅(mm)

最大使用可能質量(kg)

ランヤード長さ(mm)

仕様詳細

最小発注数量
-
-
-
-
L
4956133093807
627-5719
-
3045.000
-
-
-
-
ダークグレー
-
50×1400
-
18
100
1550
-
1個
-
-
-
-
LL
4956133093944
629-1543
-
3225.000
-
-
-
-
ダークグレー
-
50×1600
-
18
130
1550
-
1個
-
-
-
-
S
4956133096907
627-2558
-
2925.000
-
-
-
-
ダークグレー
-
50×1100
-
18
100
1550
-
1個
ハーネス型安全帯
グレー
4956133091797
390-4441
ダークグレー
2.985
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、胴ベルト先端金具:ステンレス
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
-
アルミスライドバックル
50×1200
1550
18
100
-
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
1個
ハーネス型安全帯
グレー
4956133091803
390-4438
ダークグレー
2910
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、胴ベルト先端金具:ステンレス
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
-
アルミスライドバックル
50×1200
1550・1600
18・32
100
-
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
1個
-
-
-
-
L
4956133093074
627-5782
-
2965
-
-
-
-
ダークグレー
-
50×1400
-
18・32
100
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
LL
4956133093081
629-0026
-
3145.000
-
-
-
-
ダークグレー
-
50×1600
-
18・32
130
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
S
4956133093067
627-5702
-
2845.000
-
-
-
-
ダークグレー
-
50×1100
-
18・32
100
1550・1600
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,681
( 53,549 )
1日目
53,426
( 58,769 )
1日目
49,254
( 54,179 )
1日目
41,682
( 45,850 )
1日目
37,092
( 40,801 )
1日目
42,453
( 46,698 )
1日目
47,203
( 51,923 )
1日目
42,953
( 47,248 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです
・ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です
・胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ
黒影ハーネス ツインコルトリトラ
フルハーネス飛燕 コルトリトラ
藤井電工 レヴォハーネス ツインコルトリトラ
フルハーネス"飛燕ハーネス"(Gブレードランヤード1本タイプ)
フルハーネス"飛燕ハーネス"(伸縮性ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格37,092-37,551 -32,772 -36,059 -31,565 -32,006 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
フック口開き(mm)505050505050
ベルト幅(mm)454545454545
胸ベルト幅(mm)303030303030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト