17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

傾斜面作業用ベルト

傾斜面作業用ベルト
通常単価(税別)
22,34124,221
税込単価
24,57526,643
通常出荷日:1日目

【特長】・重作業用の幅広タイプ・2本のベルトで身体をがっちり支えます【用途】・法面保護工事・土木工事な...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-A-1-Y-LL-JAN-BX629-3018

4956133083211
TSUYORON ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト A-1 黄 LLサイズ 重作業用幅広タイプ
重作業用の幅広タイプ
2本のベルトで身体をがっちり支えます。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
仕様・規格
ワークポジショニング用ベルト(重作業用)
バックサイドベルトバックル付き
バックサイドベルトD環2個付き
バックサイドベルト幅広タイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
バックル:鉄スライド
色:黄
長さ(mm):1600
幅(mm):50
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:780
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
-
質量・質量単位
1650g
WP-A-1-Y-S-BX656-6163

4956133101946
TSUYORON ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト 黄 Sサイズ 重作業用幅広タイプ
重作業用の幅広タイプ
2本のベルトで身体をがっちり支えます。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
仕様・規格
ワークポジショニング用ベルト(重作業用)
バックサイドベルトバックル付き
バックサイドベルトD環2個付き
バックサイドベルト幅広タイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
品名:WP-A-1
サイズ:S
バックル:スチール
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
-
質量・質量単位
1450g
WPA1YLBX592-8565

4956133081323
TSUYORON ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト A-1 黄 Lサイズ 重作業用幅広軽量タイプ
重作業用の幅広タイプ
2本のベルトで身体をがっちり支えます。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
仕様・規格
ワークポジショニング用ベルト(重作業用)
バックサイドベルトバックル付き
バックサイドベルトD環2個付き
バックサイドベルト幅広タイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
バックル:鉄スライド
色:黄
長さ(mm):1400
幅(mm):50
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:780
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
-
質量・質量単位
1570g
WPA1YMBX592-7054

4956133081149
TSUYORON ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト A-1 黄 Mサイズ 重作業用幅広軽量タイプ
重作業用の幅広タイプ
2本のベルトで身体をがっちり支えます。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
仕様・規格
ワークポジショニング用ベルト(重作業用)
バックサイドベルトバックル付き
バックサイドベルトD環2個付き
バックサイドベルト幅広タイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:M
バックル:鉄スライド
色:黄
長さ(mm):1200
幅(mm):50
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:780
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1200
-
質量・質量単位
1490g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

質量(g)

胴ベルト幅×長さ(mm)

バックル

補助ベルト寸法(mm)幅×長さ

品名

最小発注数量
LL
4956133083211
629-3018
1600
1650
50×1600
鉄スライド
780
-
1個
4956133101946
656-6163
1100
1450.000
50×1100
スチール
-
WP-A-1
1個
4956133081323
592-8565
1400
1570.000
50×1400
鉄スライド
780
-
1個
4956133081149
592-7054
1200
1490
50×1200
鉄スライド
780
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,221
( 26,643 )
1日目
22,565
( 24,822 )
1日目
22,341
( 24,575 )
1日目
22,341
( 24,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重作業用の幅広タイプ
・2本のベルトで身体をがっちり支えます
【用途】
・法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトとして

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

傾斜面作業用ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜面作業用ベルト
傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)
ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-2 深緑 Mサイズ 重作業用軽量タイプ
ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-2 深緑 Lサイズ 重作業用軽量タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
TD-OT120 ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト(ワンタッチバックル付)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格22,341-20,519 -20,31220,2987,64020,311
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
深緑深緑--
幅(mm)50505050--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト