17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

フルハーネス"ライトハーネス"(腿ベルトVタイプ)

通常単価(税別)
13,89215,222
税込単価
15,28116,744
通常出荷日:1日目

【特長】・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています・安全性能を保ちなが...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH-510-OT-BL4-LL-JAN-BX627-0832

4956133064791
TSUYORON ライトハーネス ハーネス本体のみ 青 LLサイズ
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:青
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ポリエステル
質量・質量単位
900g
TH-510-OT-BL4-S-JAN-BX629-3025

4956133078835
TSUYORON ライトハーネス ハーネス本体のみ 青 Sサイズ
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:青
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ポリエステル
質量・質量単位
780g
TH-510-OT-BLK-LL-JAN-BX629-4555

4956133064814
TSUYORON ライトハーネス ハーネス本体のみ 黒 LLサイズ
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:黒
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ポリエステル
質量・質量単位
900g
TH-510-OT-BLK-S-JAN-BX629-3074

4956133078125
TSUYORON ライトハーネス ハーネス本体のみ 黒 Sサイズ
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:黒
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ポリエステル
質量・質量単位
780g

型番リスト

表示件数

商品種類

ツインランヤード

胴ベルト

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

仕様詳細

最小発注数量
-
-
-
-
LL
4956133064791
627-0832
900
ポリエステル
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
4956133078835
629-3025
780
ポリエステル
-
-
-
-
1個
ハーネス型安全帯
4956133064548
163-8260
860
ベルト部:ポリエステル&ナイロン
胸バックル・腿バックル:アルミ
ベルト調整金具・背中D環:スチール
ベルト通し・D環止め:プラスチック
-
箱入り
1個
-
-
-
-
LL
4956133064814
629-4555
900
ポリエステル
-
-
-
-
1個
ハーネス型安全帯
4956133064234
163-6645
820.000
ベルト部:ポリエステル&ナイロン
胸バックル・腿バックル:アルミ
ベルト調整金具・背中D環:スチール
ベルト通し・D環止め:プラスチック
-
箱入り
1個
-
-
-
-
4956133078125
629-3074
780
ポリエステル
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,222
( 16,744 )
1日目
14,251
( 15,676 )
1日目
13,892
( 15,281 )
1日目
15,222
( 16,744 )
1日目
13,892
( 15,281 )
1日目
14,251
( 15,676 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています
・安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス"ライトハーネス"(腿ベルトVタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス"ライトハーネス"(腿ベルトVタイプ)
フルハーネス"レヴォハーネス"(腿ベルトVタイプ)
フルハーネス"レヴォハーネス"D環付き(腿ベルトVタイプ)
ZERO-Gハーネス MG(腿ベルトVタイプ)
ZERO-Gハーネス HG(腿ベルトVタイプ)
ZERO-Gハーネス HG(腿ベルト水平タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格13,892-18,448 -22,560 -29,24831,387 -31,387 -
通常出荷日1日目19日目1日目〜1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
ベルト幅(mm)454545454545
胸ベルト幅(mm)303045282828
最大使用可能質量(kg)130130130130130130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト